Publique sus productos
URSA Mineral wool Pureone USF 31 IT
URSA Mineral wool Pureone USF 31 IT
URSA Mineral wool Pureone USF 31 IT

    URSA Mineral wool Pureone USF 31 IT

    Traducido por Google,
    Los productos de lana mineral URSA PUREONE están completamente libres de formaldehído y utilizan resinas de unión termoendurecibles naturales. Ideal para el aislamiento térmico y acústico de edificios. El rendimiento acústico de URSA PUREONE, como la rigidez dinámica, la resistencia al flujo de aire y la absorción del sonido, se ha optimizado cuidadosamente para lograr el máximo confort acústico en los edificios. Además, los bajos valores de conductividad térmica ofrecen un excelente confort térmico. Las aplicaciones preferidas son techos inclinados, aislamiento en el sofito, áticos no habitables y paredes perimetrales. Excelente respuesta al fuego.
    Especificaciones
    • URSA PUREONE USF 31 rolled up panel, made of water-repellent mineral wool, totally free of formaldehyde, composed of artificial glass fibres and natural thermosetting resins with an organic base, breathable, odourless, 100% recyclable, biosoluble, in compliance with Note Q of European Directive 97/69/EC, marked Euceb, RAL, certified Der Blaue Engel and Indoor Air Confort GOLD by Eurofins. The panel is CE marked according to EN 13162 and has the following characteristics: 40,50 and 60 mm thickness; 12.00 m length; 1.20 m width; one-sided glass-fibre coating; reaction to fire Euroclass A1 according to EN 13501; thermal conductivity λD 0.031 W/mK and thermal resistance RD 1.25, 1.60 and 1.90 m2K/W, declared at a temperature of 10°C according to EN 12667 and EN 12939; tolerance on thickness Δd = -5/+15 mm according to EN 823; dimensional stability Δε < 1% at 23°C temperature conditions and 90% relative humidity, according to EN 1604; specific resistivity to the air flow Rs ≥ 20 kPa™s/m2, according to EN 29053; resistance to the passage of water vapour μ equal to 1, according to EN 12087; specific heat of 1030 J/kgK.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIT_MAT_GLW_PUO_USF_31_Vv_40_1
    • Familia de productoURSA PURE ONE
    • Grupo de productosInsulation
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2019-11-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalLana mineral
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enEslovenia
    • Peso Neto (kg)1.32
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
    • Título OmniClass Fiberglass Slab and Board Thermal Insulation

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Italia
    San Marino