Publique sus productos
AIR Zero P8858
AIR Zero P8858

    AIR Zero P8858

    URSA AIR es la solución que URSA ofrece para las instalaciones de aire acondicionado. La lana mineral URSA AIR proporciona un excelente aislamiento térmico y acústico, y la seguridad propia de un producto no combustible.

    URSA AIR: Paneles de lana mineral para la construcción de conductos de climatización y/o ventilación. Su rigidez y sus revestimientos permiten la circulación del aire a alta velocidad con mínimas pérdidas de carga y con máximas atenuaciones acústicas.
    • Mínimas perdidas térmicas, máxima eficiencia energética: Los productos URSA AIR cumplen con las exigencias del RITE debido a la alta resistencia térmica que proporciona la lana mineral. La conductividad térmica de todos se expresa en función de la temperatura acorde a la norma EN 14.303.
    • Excelente absorción acústica,mínima propagación del sonido: La excelente absorción acústica de la gama de productos Zero permite reducir al mínimo el ruido que se propaga a través del conducto.
    • Excelentes prestaciones contra el fuego, NO combustibilidad: La reacción al fuego de los productos URSA AIR es excelente.
    • Máxima calidad del aire interior: Los revestimientos de los productos URSA AIR reducen al mínimo la suciedad acumulada en el interior del conducto, y permiten la limpieza de los conductos. La lana mineral URSA AIR no actúa de soporte nutritivo para la proliferación de hongos ni bacterias, y además, el tratamiento antimicrobiano de la superficie interior de los productos inhibe el crecimiento de colonias bacterianas por deposición de partículas orgánicas.
    • Capacidad de instalación superior: La gama de herramientas con cuchillas EASY TOOL permite el corte de los paneles de forma suave y precisa. Los revestimientos de los productos URSA AIR han sido mejorados para optimizar su manipulación.
    Especificaciones
    • Panel rígido de lana mineral URSA AIR Zero P8858, según la norma UNE-EN 14303, recubierto con un complejo kraft-aluminio reforzado en su cara exterior y con un tejido absorbente acústico de color negro, en su cara interior, con los bordes largos canteados, de 25 mm de espesor, para la formación de conductos autoportantes para la distribución de aire en climatización con una conductividad térmica de 0,032 W/m K a 10º C, resistencia térmica de 0,78 m2k/w, Euroclase B-s1 d0 de reacción al fuego. Características: Espesor de 25 mm Lambda: A 10ºC - 0,032 W/mK A 24ºC - 0,034 W/mK A 40ºC - 0,036 W/mK A 60ºC - 0,038 W/mK Reacción al fuego B s1 d0 Resistencia a la difusión del vapor de agua: MV1 Absorción acústica sin plenum: 0,55 Absorción acústica con plenum: 0,80 Aplicaciones: Construcción de conductos de climatización
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaair_zero
    • Familia de productoAIR
    • Grupo de productosZero
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-10-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1200
    • Ancho (mm)25
    Información relacionada
    • Material principalLana mineral
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
    • Número OmniClass23-33 49 00
    • Título OmniClass HVAC Ductwork