Publique sus productos
Attic Protector Blow-In Fiberglass

Attic Protector Blow-In Fiberglass

Traducido por Google,

El aislante de fibra de vidrio soplado Johns Manville Attic Protector es un aislante de alta calidad diseñado para espacios de difícil acceso en el ático (esquinas, bordes y alrededor de la estructura), donde las mantas aislantes no logran una cobertura uniforme. Se instala con una máquina sopladora de aislamiento estándar sobre aislamiento nuevo o existente, y permite alcanzar un valor R de hasta 70 sobre paneles de yeso de 1/2 pulgada de espesor sin exceder los límites de peso del techo.

Attic Protector no contiene formaldehído, cuenta con la certificación GREENGUARD Gold y está fabricado con vidrio inorgánico resistente que no se pudre, enmohece ni deteriora, además de ser anticorrosivo para tuberías, cableado y montantes metálicos. Alcanza una clasificación de resistencia al fuego de 25/50, reduce la transmisión del sonido y no se asienta ni pierde valor R con el tiempo.

Especificaciones
  • R-values: R-19 (109 sq ft / 25.2-lb bag), R-30 (62 sq ft / bag), up to R-70.

    Form: Loose-fill, machine-blown. Fire: ASTM E84 25/50 (Flame ≤25, Smoke ≤50).

Especificaciones técnicas
  • Referenciaattic-protector-blow-in-fiberglass
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de productosFiberglass Blown-In / Loose-Fill
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalFiberglass
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento

Disponibilidad en regiones

Norteamérica