Publique sus productos
URSA Mineral wool URSACOUSTIC BE

URSA Mineral wool URSACOUSTIC BE

Traducido por Google,
URSA TERRA, la lana mineral de nueva generación combina un alto rendimiento térmico, acústico y frente al fuego con los mejores niveles de calidad del aire interior. URSA TERRA también genera menos polvo y tiene un tacto más suave.
Especificaciones
  • URSACOUSTIC N (λ37) is a naked mineral wool slab suitable for thermal & acoustic insulation of walls & facades. The panel has the following characteristics: thickness 100 mm; length 1.350 mm; width 600 mm thermal resistance R=1.05 [m2K/W] -thickness 40[mm]; thermal resistance R=1.20 [m2K/W] -thickness 45[mm]; thermal resistance R=1.35 [m2K/W] -thickness 50[mm]; thermal resistance R=1.60 [m2K/W] -thickness 60[mm];thermal resistance R=2.00 [m2K/W] -thickness 75[mm]; thermal resistance R=2.70[m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=3.20 [m2K/W] -thickness 120[mm]; thermal resistance R=4.05 [m2K/W] -thickness 150[mm];
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBE_MAT_GLW_TER_Ursacoustic_N_37_100_1
  • Familia de productoURSA TERRA
  • Grupo de productosInsulation
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2019-10-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1000
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)100
Links
Información relacionada
  • Material principalLana mineral
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)1.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Título OmniClass Fiberglass Slab and Board Thermal Insulation

Disponibilidad en regiones

Europa