Publique sus productos
URSA Mineral wool BARDAGE 40 R FR

URSA Mineral wool BARDAGE 40 R FR

Traducido por Google,
La gama URSA TERRA es una lana mineral reinventada por su calidad y comodidad de instalación. Esta nueva gama de lanas minerales es más suave por lo tanto más agradable de instalar, además ofrece prestaciones aislantes térmicas y acústicas y además es contra incendios de alto nivel. La gama URSA TERRA es: - agradable de instalar - suave al tacto y sin polvo - gran aislamiento - protege el edificio contra el calor/frío - calidad extra - respetuosa con el medio ambiente - fácil de conseguir - excelente servicio al cliente
Especificaciones
  • URSA Bardage 40 R is a mineral wool roll faced on one side of a reinforced glass veil. The product has the following dimensions and R value: thickness 50,60,70,80,100,120 mm, length 8000 mm, width 1200 mm with a R value of 1.25, 1.50, 1.75, 2.00, 2.50, 3.00 m².K/W. The advantages of the URSA Bardage 40 R are: simple and easy to install, insulation that can be associated to the URSA Plateau 40 R : traditional double layer solution, ideal for the insulation of claddings and metallic structure buidling roofs and is an economical solution. The product has the following certifications: CE according to NF EN 13162, ACERMI certificate n°03/083/280, EUCEB and the performance declaration n°33UGW40VV16111. The technical characteristics are: thermal conductivity (λD) = 0,040 W/(m.K), reaction to fire Euroclass = A1, thickness tolerance = T2, resistance of the propagation of water vapor = 1 MU and water absorption at short term (WS) = <1,0 kg/m².
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFR_MAT_GLW_TER_Bardage_40_R_100_1
  • Familia de productoURSA TERRA
  • Grupo de productosInsulation
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2019-11-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1000
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)50
Información relacionada
  • Material principalLana mineral
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1.25
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Título OmniClass Fiberglass Slab and Board Thermal Insulation

Disponibilidad en regiones

Europa