Publique sus productos
URSA Mineral wool Terra PLUS 70 IT
URSA Mineral wool Terra PLUS 70 IT

    URSA Mineral wool Terra PLUS 70 IT

    Traducido por Google,
    Los productos de lana mineral URSA TERRA son ideales para el aislamiento térmico y acústico de edificios y ofrecen varias ventajas: Excelente aislamiento acústico. Las prestaciones acústicas de URSA TERRA, como la rigidez dinámica, la resistencia al flujo de aire y la absorción acústica, se han optimizado cuidadosamente para conseguir el máximo confort acústico en los edificios. Excelente respuesta al fuego.
    Especificaciones
    • URSA Terra Plus 70 hydrophobic panel, made of mineral wool URSA Terra water-repellent, biosoluble, in compliance with Note Q of European Directive 97/69/EC, marked Euceb, low emissivity and ecological with environmental certification Der Blaue Engel, made of artificial glass fibres and thermosetting resins with organic base of vegetable origin. The panel is CE marked in compliance with European standard EN 13162 and has the following characteristics: thickness 40, 50, 60, 80, 100, 120 and 140 mm; length 1.40 m; width 0.60 m; without coating; reaction to fire Euroclass A1 according to EN 13501; thermal conductivity λD 0.035 W/mK and thermal resistance RD 1.10, 1.40, 1.70, 2.25, 2.85, 3.40 and 4.00 m2K/W, declared at a temperature of 10°C according to EN 12667 and EN 12939; tolerance on thickness Δd = -3/+10 mm according to EN 823;flatness less 6 mm according to EN 825; Dimensional stability Δε less 1% at 23°C temperature and 90% relative humidity according to EN 1604; long-term water absorption by partial immersion (28 days) WL (P) < 3 kg/m2 according to EN 12087; specific resistivity at air flow rs ≥ 5 kPa-s/m2 according to EN 29053; resistance to water vapour passage µ of 1 according to EN 12087; specific heat of 1030 J/kgK.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIT_MAT_GWL_TER_PLUS_70_35_100_1
    • Familia de productoURSA TERRA PLUS
    • Grupo de productosInsulation
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2019-10-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)40
    Información relacionada
    • Material principalLana mineral
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enEslovenia
    • Peso Neto (kg)2.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
    • Título OmniClass Fiberglass Slab and Board Thermal Insulation