Publique sus productos
URSA Mineral wool SILENTIO 33 PL

URSA Mineral wool SILENTIO 33 PL

Traducido por Google,
Un tablero para aislamiento acústico y térmico, fabricado en lana mineral con los más altos parámetros acústicos. El material es no inflamable, fonoabsorbente, permeable al vapor, comprimido, resistente al moho y hongos, hecho de fibras elásticas.
Especificaciones
  • plate made by mineral glasswool URSA SILENTIO 33 for thermal and acoustic insulation;reaction to fire class (euroclass)A1; lambda 0,033[W/mK]; thermal resistance R=1.05 [m2K/W] -thickness 50[mm], thermal resistance R=2.25 [m2K/W] -thickness 75[mm]; thermal resistance R=3.00 [m2K/W] -thickness 100[mm];
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPL_MAT_GLW_UGW_SILENTIO_33_100_1
  • Familia de productoURSA GLASSWOOL
  • Grupo de productosInsulation
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2019-05-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1000
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)100
Información relacionada
  • Material principalLana mineral
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Material
  • Nombre UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
  • Título OmniClass Fiberglass Slab and Board Thermal Insulation