Publique sus productos
URSA XPS N-III-PZ-I 36 PL
URSA XPS N-III-PZ-I 36 PL
URSA XPS N-III-PZ-I 36 PL

    URSA XPS N-III-PZ-I 36 PL

    Traducido por Google,
    Los productos de poliestireno extruido URSA XPS son excelentes aislantes térmicos debido a su estructura de celdas 100% cerradas que les proporciona muy baja conductividad térmica y muy baja absorción de agua. Esto, combinado con propiedades mecánicas incomparables en términos de resistencia a la compresión y fluencia a la compresión, excelente resistencia al agua y a los ciclos de congelación y descongelación y muy alta resistencia a la penetración de la humedad, hace que la URSA XPS sea una excelente opción para aplicaciones técnicamente exigentes, como techos planos, perímetros ( cimientos) y aislamiento de techos ajardinados
    Especificaciones
    • plate made by extruded polistyrene (XPS) URSA XPS N-III-PZ-I 34 for thermal insulation;reaction to fire class (euroclass)E; lambda 0,036[W/mK]; thermal resistance R=2.75 [m2K/W]; thickness 100[mm]
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPL_MAT_XPS_N_300-E_33_PZ-I_50_1
    • Familia de productoURSA XPS
    • Grupo de productosInsulation
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2019-05-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliestireno Extruído (XPS)
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
    • Descripción Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 11 13
    • Título OmniClass Extruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation