Publique sus productos
GreenGirt CMH Clips™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt CMH Clips™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt CMH Clips™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt CMH Clips™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt CMH Clips™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt CMH Clips™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt CMH Clips™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt CMH Clips™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt CMH Clips™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support

    GreenGirt CMH Clips™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support

    Traducido por Google,

    Los clips GreenGirt CMH™ ofrecen un sistema de aislamiento continuo de una sola pieza, que proporciona una fijación segura y elimina los puentes térmicos gracias a su innovadora tecnología de clips. Diseñados para un rendimiento óptimo y una alta eficiencia energética, se instalan verticalmente con uno o más canales y cualquier aislamiento de lana mineral o espuma de poliuretano proyectada que requiera su proyecto. Al eliminar la necesidad de fijaciones metálicas que atraviesen la pared y el aislamiento, los clips GreenGirt CMH sustituyen a las correas metálicas conductoras en Z, ofreciendo una solución energéticamente eficiente que elimina los puentes térmicos y los problemas relacionados con la humedad. Los clips GreenGirt CMH están disponibles para personalización en varias profundidades: 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 y 6 pulgadas.

    Especificaciones
    • GreenGirt CMH Clipsᵀᴹ Configuration Options

      Compatible InsulationMineral wool, spray foam
      System ComponentsGreenGirt CMH Clips
      Flange Thickness0.20"
      Compatible SubstratesCMU, closed framing
      GreenGirt CMH Clip Length

      6"

      GreenGirt CMH Clip Depths1.5" 2", 2.5", 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6"
      Compatible Insulation Thickness1.5" 2", 2.5", 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6"
      GreenGirt CMH Clip OrientationVertical
      Compatible CladdingAll
      Drainage Plane LocationBehind GreenGirt CMH Clip System

      continuous insulation system

      prefabricated ci wall system

      thermally broken insulation system

      cladding attachment with ci

      smart wall insulation system

      energy efficient ci system

      composite insulation support

      rigid board insulation support

      rainscreen ci attachment

      NFPA 285 compliant wall system

      ASHRAE 90.1 ci solution

      revit insulation wall system

      passive house ci solution

      ci for commercial wall systems

      thermal bridging insulation solution

      Z-girt sub-framing

      Z-girt

      Bracket support

      Cladding support

      Rainscreen support

      Sub-framing

      Steel sub-framing

      Steel Z-girt

      Clips 

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagreengirt-cmh-clips-system
    • Familia de productoContinuous Insulation Systems
    • Grupo de productosWall Systems
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-04-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Código ETIMEC000406
    • Nombre ETIMThermal insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniClass Thermal Insulation 

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica