Publique sus productos
TERRA Manta Papel T1021
TERRA Manta Papel T1021

    TERRA Manta Papel T1021

    Cubiertas inclinadas de tejas de cerámica u hormigón, colocadas con mortero encima de una solera de fábrica de albañilería y apoyadas sobre tabiquillos de formación de pendientes, con lana mineral URSA TERRA Manta Papel apoyada sobre forjado de soporte. La cámara de aire ventilada permite minimizar el riesgo de condensaciones y evitar al sobrecalentamiento en verano. Ventajas • Protección térmica. El aislamiento URSA TERRA Manta Papel ofrece el aislamiento térmico necesario para dar cumplimiento al CTE DB HE1. • Protección acústica. URSA TERRA Manta Papel incrementa el aislamiento acústico del elemento constructivo donde se incorpora, permitiendo cumplir con el CTE DB HR. • Minimiza el riesgo de condensaciones. El papel kraft incorporado al aislamiento efectúa la labor de barrera de vapor evitando la formación de condensaciones.
    Especificaciones
    • Manta de lana mineral URSA TERRA, conforme a la norma UNE EN 13.162, no hidrófila, con recubrimiento de papel kraft como barrera de vapor. Características: Espesores entre 60-160 mm Lambda 0,042 W/mK Reacción al fuego F Permeabilidad al vapor de la lana <1 Resistencia a la difusión del vapor: Z3 Aplicaciones: Aislamiento entre tabiquillos
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaterra_manta_papel
    • Familia de productoTERRA
    • Grupo de productosTerra
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-10-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLana mineral
    • Material secundarioPapel
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
    • Título OmniClass Fiberglass Slab and Board Thermal Insulation