Publique sus productos
TERRA Mur en rollo P1281
TERRA Mur en rollo P1281

    TERRA Mur en rollo P1281

    Solución de aislamiento intermedio formado por una solución constructiva de impermeabilización y aislamiento termo-acústico. Consiste en fijar con un mortero específico del sistema en el trasdós de la fábrica de cerramiento exterior el aislamiento de lana mineral terminado en un papel kraft de cara al interior para ofrecer una barrera de vapor o desnudo si no es necesaria la barrera de vapor. El conjunto se trasdosa posteriormente. Ventajas: • Sistema avalado por un Documento de Idoneidad Técnica DIT 380R/14. • Prestaciones acústicas. Los paneles del sistema URSA MUR incrementan el aislamiento de los cerramientos donde se incorporan. • Aislamiento térmico. Gracias a su elevada resistencia térmica incrementa el índice de aislamiento de los cerramientos • Estanqueidad al agua. La hidrofugación del enfoscado mediante el mortero específico del sistema, forma na capa repelente al agua que evita la penetración a través de la fachada. • Transpiración de la fachada. La lana mineral es permeable al vapor, permitiendo que la fachada sea transpirable y no retenga humedad. • Ausencia de condensaciones intersticiales. En los paneles con barrera de vapor, se evita la formación de condensaciones en el interior del cerramiento. • Rapidez de ejecución en obra. • Coste competitivo.
    Especificaciones
    • Panel de lana mineral URSA TERRA en rollo, conforme a la norma UNE EN 13.162, no hidrófila, recubierta de papel kraft impreso como barrera de vapor. Características: Espesores entre 50-120 mm Lambda 0,035 W/mK Reacción al fuego F Permeabilidad al vapor de la lana <1 Resistencia a la difusión del vapor: Z3 Absorción de agua a corto plazo ≤ 1 kg/m2 Aplicaciones: Paredes de doble hoja de fábrica. Sistema MUR.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaterra_mur_rollo
    • Familia de productoTERRA
    • Grupo de productosTerra
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-10-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)1350
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalLana mineral
    • Material secundarioPapel
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
    • Título OmniClass Fiberglass Slab and Board Thermal Insulation