Publique sus productos
TERRA R
TERRA R

    TERRA R

    La lana mineral URSA TERRA es el producto idóneo para los sistemas de aislamiento acústico y térmico. Gracias a su naturaleza filamentosa de estructura abierta, ordenada y elástica (consecuencia de las materias primas y de su proceso de fabricación), las ondas sonoras que penetran en ella se amortiguan, haciendo que el sonido transmitido al otro lado o reverberado hacia el mismo local, sea menor. De este modo, la transmisión de ruidos aéreo, de impacto y de sonido reverberado es inferior. Los productos URSA TERRA para paredes exteriores, particiones interiores, suelos y techos son ideales para el aislamiento acústico y térmico, contribuyendo a elevar el grado de intimidad y confort entre distintas salas y/o viviendas. Propiedades acústicas Las propiedades acústicas a considerar en el análisis del aislamiento acústico de un material son la rigidez y la resistividad al flujo del aire. URSA TERRA consigue tener valores de rigidez muy bajos, debido a su gran elasticidad. Productos rígidos arruinarían la eficacia. La característica intrínseca del producto que evalúa esta propiedad es la rigidez dinámica (s’=Edyn/d) expresada en MN/m3 y puede formar parte del Código de Designación CE bajo el epígrafe SD. La otra propiedad acústica a tener en cuenta es su resistividad al flujo del aire. Para que este valor sea el óptimo debe estar entre 5-10 kPa·s/m2, por debajo de 5 kPa·s/m2 el aislante no proporcionaría amortiguación acústica suficiente, y por encima de 10 kPa·s/m2 la transmisión del ruido sería preponderantemente por vía sólida por tratarse de material demasiado compacto. Comportamiento al fuego: Debido al origen pétreo de las materias primas (principalmente arena y otros minerales), URSA TERRA es de carácter incombustible con clasificación A1 según las Euroclases (actual norma vigente desde Mayo 2003). La reacción al fuego se verá modificada cuando incorporamos revestimientos en la lana. La reacción al fuego indica la contribución a la generación y desarrollo de un incendio y debe especificarse mediante las Euroclases: grado de reacción al fuego de acuerdo con la norma EN 13501-1. El comportamiento de un elemento constructivo completo (tabique, pared...) se evalúa mediante su estabilidad al Fuego que no debe confundirse con la Reacción al fuego de los productos o materiales componentes. En el caso de sistemas de tabiqueria basados en placas de yeso y relleno de URSA TERRA se alcanzan resistencias al fuego de 120 minutos. Almacenaje y transporte: La lana mineral permite almacenar gran cantidad de material en un mínimo espacio gracias a su compresibilidad. Existe una reducción de entre cinco y seis veces el número de camiones necesario para su transporte. La compresión en el embalaje permite minimizar el impacto ambiental de la etapa de transporte. Facilidad de instalación La lana mineral, por su elasticidad, se adapta perfectamente a las irregularidades de los elementos constructivos y al paso de instalaciones. Permite una correcta continuidad del aislante en toda su superficie sin juntas aparentes y sin necesidad de efectuar recortes en la lana mineral (que supondría un posible puente térmico o acústico). Los aislantes presentados en rollo permiten reducir las mermas ocasionadas por las diferentes alturas de la instalación.
    Especificaciones
    • Panel de lana mineral URSA TERRA en rollo, conforme a la norma UNE EN 13.162, no hidrófila, sin recubrimiento. Características: Espesores entre 30-120 mm Lambda 0,035 W/mK Reacción al fuego A1 Resistencia especifica al paso del aire ≥ 5 KPa∙s/m2 Aplicación recomendada Tabiques de placa de yeso laminado. Medianeras con trasdosado de placa de yeso laminado.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaterra_r
    • Familia de productoTERRA
    • Grupo de productosTerra
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2017-10-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1200
    • Ancho (mm)4000
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalLana mineral
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
    • Título OmniClass Fiberglass Slab and Board Thermal Insulation