Publique sus productos
TERRA Sol
TERRA Sol
TERRA Sol

    TERRA Sol

    Los suelos de los locales representan una de las superficies mas importantes de la envolvente, por lo que sus prestaciones son determinantes del aislamiento térmico y acústico que pueden tener dos locales superpuestos. Para obtener un aislamiento que proporcione simultáneamente prestaciones térmicas y acústicas la única solución viable consiste en disponer de un suelo flotante sobre un aislante elástico URSA TERRA Sol colocado bajo el pavimento como intercalario elástico entre el forjado y el pavimento, que actúa como un muelle para amortiguar el ruido de impacto en los forjados. Ventajas: Desde un punto de vista de protección acústica los suelos flotantes aportan una mejora al aislamiento al ruido aéreo y una reducción de la transmisión del ruido de impacto. El aislante proporciona también una protección térmica evitando el “robo de calor” entre las viviendas.
    Especificaciones
    • Panel de lana mineral URSA TERRA en panel, conforme a la norma UNE EN 13.162, no hidrófila, sin recubrimiento. Características: Espesores 20 mm Lambda 0,033 W/mK Reacción al fuego A2 s1 d0 Aplicación recomendada: Aislamiento bajo pavimento.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaterra_sol
    • Familia de productoTERRA
    • Grupo de productosTerra
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-10-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1200
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)20
    Información relacionada
    • Material principalLana mineral
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Material
    • Nombre UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19 11 17
    • Título OmniClass Fiberglass Slab and Board Thermal Insulation