Publique sus productos
SMARTci® (on open framing) air- and water-tight continuous insulation & building enclosure Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
SMARTci® (on open framing) air- and water-tight continuous insulation & building enclosure Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
SMARTci® (on open framing) air- and water-tight continuous insulation & building enclosure Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
SMARTci® (on open framing) air- and water-tight continuous insulation & building enclosure Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
SMARTci® (on open framing) air- and water-tight continuous insulation & building enclosure Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
SMARTci® (on open framing) air- and water-tight continuous insulation & building enclosure Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support

    SMARTci® (on open framing) air- and water-tight continuous insulation & building enclosure Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support

    Traducido por Google,

    SMARTci® es un sistema de cerramiento hermético al aire y al agua que elimina las fugas térmicas y se compone de perfiles en Z de aislamiento continuo GreenGirt CMH Clase I, paneles de aislamiento integrados con perfil personalizado, tecnología ThermaLock y los accesorios necesarios. SMARTci se puede instalar sobre estructuras abiertas para mejorar la estanqueidad al aire y al agua, ahorrar tiempo y reducir los costos de mano de obra y materiales. El diseño CMH de los sistemas SMARTci combina la eficiencia térmica de los materiales compuestos de fibra de vidrio con la durabilidad de las bridas reforzadas con acero para maximizar el rendimiento de alta calidad de su sistema de cerramiento. Para satisfacer las necesidades de su proyecto, el sistema SMARTci está disponible en profundidades de 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 y 8 pulgadas, con aislamiento rígido con trazado personalizado unido con sellos de presión de fibra de vidrio compuesta para lograr eficiencias térmicas de hasta 92-99%.

    Especificaciones
    • SMARTci™ (on open framing) Configuration Options

      Compatible InsulationDual foil-faced Class A polyiso insulation
      System ComponentsGreenGirt CMH Z-girts, custom-profiled polyiso insulation panels, WRB (by others)
      Compatible SubstratesOpen or closed framing
      SMARTciᵀᴹ (on open framing) Length8'
      SMARTciᵀᴹ (on open framing) Widths1.5", 2", 2.5", 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 8"
      Compatible Insulation Thickness1.5", 2", 2.5", 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 8"
      SMARTciᵀᴹ (on open framing) OrientationVertical or horizontal
      Compatible CladdingAll
      Drainage Plane LocationOutboard of SMARTci® system

      continuous insulation system

      prefabricated ci wall system

      thermally broken insulation system

      cladding attachment with ci

      smart wall insulation system

      energy efficient ci system

      composite insulation support

      rigid board insulation support

      rainscreen ci attachment

      NFPA 285 compliant wall system

      ASHRAE 90.1 ci solution

      revit insulation wall system

      passive house ci solution

      ci for commercial wall systems

      thermal bridging insulation solution

      Z-girt sub-framing

      Z-girt

      Clips Bracket Support

      Cladding support

      Rainscreen support

      Sub-framing

      Steel sub-framing

      Steel Z-girt

      air-tight

      water-tight

      air and water-tight

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasmartci-on-open-framing
    • Familia de productoBuilding Enclosure Systems
    • Grupo de productosOpen Framing System
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-04-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Código ETIMEC000406
    • Nombre ETIMThermal insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniClass Thermal Insulation 

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica