Publique sus productos
Vaddio ConferenceSHOT FX Camera
Vaddio ConferenceSHOT FX Camera
Vaddio ConferenceSHOT FX Camera
    Vaddio

    Vaddio ConferenceSHOT FX Camera

    Traducido por Google,
    • Cámara ConferenceSHOT FX NEGRA 999-20000-000.
    • Cámara USB 3.0 fija para salas de conferencias pequeñas y medianas.
    • Sensor de imagen nativo de 1080p/60 (Full HD) de 2 megapíxeles.
    • Zoom óptico 3x, campo de visión horizontal de 88 grados.
    • Salidas de streaming simultáneas USB 3.0 e IP (H.264) sin comprimir a resoluciones de hasta 1080p/60.

    Como se muestra en Amazon.com

    #Vaddio #ConferenceSHOTFX #HDCamera #USBCamera

    Especificaciones
    • Specifications

      Color: Black
      Certifications: CE Approved, FCC Approved
      Product Width: 6.1" (15.49 cm)
      Product Height: 6.3" (16.00 cm)
      Product Depth: 5.5" (13.97 cm)
      Product Weight: 2.5 lbs (1.13 kg)
      Signal Type: USB 3.0, IP-Streaming
      Power Type: Local Power
      Output Ports: USB 3 Type B, IP-Streaming
      Zoom: 3x optical zoom
      Field of View: 88° Wide End to 46° Tele End
      Estimated Room Size: Huddle Space, Small Conference Room
      Minimum Illumination: 0.15 Lux (F1.5)
      Browser-based User Interface for Remote Control: Built-in

       

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVaddio-ConferenceSHOT-FX-Camera
    • Familia de productoVideo Camera
    • Grupo de productosHD
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
    • Nombre UNSPSCVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
    • Código UNSPSC451118
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 11
    • Título OmniClass Cameras