Publique sus productos
Flow bathroom cabinet with washbasin 500 door, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 500 door, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 500 door, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 500 door, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 500 door, single finish

    Flow bathroom cabinet with washbasin 500 door, single finish

    Traducido por Google,

    Flow 500, mueble de baño con lavabo y una puerta.

    Especificaciones
    • 802501 802502 804501 804502 805501 805502 806501 806502 807501 807502 Flow 500, bathroom cabinet with washbasin and one door.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFlow-bathroom-cabinet-with-washbasin-500-door-single-finish
    • Familia de productoVedum
    • Grupo de productosBathroom cabinet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)337
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)325
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioComposite
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Noruega
    Suecia