Mueble con espejo Fryken de 1000 mm con puertas de espejo de doble cara y cuatro estantes de vidrio móviles. El armario con espejo está preparado para la instalación eléctrica en el techo. Iluminación en la parte inferior LED 9.5W. Incluye toma de corriente de 230V y banda magnética. Se incluye un espejo de aumento para colocación opcional. Clase energética A++. Clase de protección IP44. Temperatura de color 3000K. Regulable
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Noruega |
Suecia |