Publique sus productos
Flow bathroom cabinet with washbasin 1000 1 drawer, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1000 1 drawer, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1000 1 drawer, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1000 1 drawer, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1000 1 drawer, single finish

    Flow bathroom cabinet with washbasin 1000 1 drawer, single finish

    Traducido por Google,

    Flow 1000, mueble de baño con lavabo y un cajón.

    Especificaciones
    • 82720010 82720010U 82721010 82721010U 82722010 82722010U 82723010 82723010U 82729010 82729010U Flow 1000, bathroom cabinet with washbasin and one drawer.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFlow-bathroom-cabinet-with-washbasin-1000-1-drawer-single-finish
    • Familia de productoVedum
    • Grupo de productosBathroom cabinet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)357
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)525
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioComposite
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units