Publique sus productos
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 right 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 right 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 right 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 right 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 right 2 drawers, single finish

    Flow bathroom cabinet with washbasin 1200 right 2 drawers, single finish

    Traducido por Google,

    Flow 1200, mueble de baño con lavabo y dos cajones. Hundir a la derecha.

    Especificaciones
    • 82740212 82740212U 82741212 82741212U 82742212 82742212U 82743212 82743212U 82749212 82749212U Flow 1200, bathroom cabinet with washbasin and two drawers. Sink to the right.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFlow-bathroom-cabinet-with-washbasin-1200-right-2-drawers-single-finish
    • Familia de productoVedum
    • Grupo de productosBathroom cabinet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)357
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)525
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioComposite
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units