Publique sus productos
Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 2 drawers, single finish
Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 2 drawers, single finish

    Flow bathroom cabinet with washbasin 1500 double 2 drawers, single finish

    Traducido por Google,

    Flow 1500, mueble de baño con lavabo doble y dos cajones. Lavabos dobles.

    Especificaciones
    • 82740315 82740315U 82741315 82741315U 82742315 82742315U 82743315 82743315U 82749315 82749315U Flow 1500, bathroom cabinet with washbasin double and two drawers. Double sinks.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFlow-bathroom-cabinet-with-washbasin-1500-double-2-drawers-single-finish
    • Familia de productoVedum
    • Grupo de productosBathroom cabinet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)357
    • Ancho (mm)1500
    • Profundidad (mm)525
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioComposite
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units