Publique sus productos
Free bathroom cabinet with washbasin 615 Compact door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 Compact door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 Compact door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 Compact door, single finish
Free bathroom cabinet with washbasin 615 Compact door, single finish

    Free bathroom cabinet with washbasin 615 Compact door, single finish

    Traducido por Google,

    Free 615 Compact, mueble de baño con lavabo y dos puertas.

    Especificaciones
    • 67271080 67271018 67271019 67271020 672719299 67271220 672719099 67271629 A67271080 A67271018 A67271019 A67271020 A672719299 A67271220 A672719099 A67271629 Free 615 Compact, bathroom cabinet with washbasin and two doors.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFree-bathroom-cabinet-with-washbasin-615-Compact-door-single-finish
    • Familia de productoVedum
    • Grupo de productosBathroom cabinet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)606
    • Ancho (mm)615
    • Profundidad (mm)420
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioPorcelana
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Noruega
    Suecia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText