Publique sus productos
Mezzo bathroom cabinet with washbasin 630 drawers, single finish
Mezzo bathroom cabinet with washbasin 630 drawers, single finish

    Mezzo bathroom cabinet with washbasin 630 drawers, single finish

    Traducido por Google,

    Mezzo 630, mueble de baño con lavabo y dos cajones.

    Especificaciones
    • 67411020 67411020P 67411020PU 67411020U 674119299 674119299P 674119299PU 674119299U Mezzo 630, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMezzo-bathroom-cabinet-with-washbasin-630-drawers-single-finish
    • Familia de productoVedum
    • Grupo de productosBathroom cabinet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)608
    • Ancho (mm)630
    • Profundidad (mm)440
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioPorcelana
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Noruega
    Suecia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText