Publique sus productos
Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 1230 drawers, single finish
Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 1230 drawers, single finish

    Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 1230 drawers, single finish

    Traducido por Google,

    Mezzo Frame 1230, mueble de baño con lavabo y cuatro cajones. Lavabos dobles.

    Especificaciones
    • 66041020 66041020P 66041020PU 66041020U 660419299 660419299P 660419299PU 660419299U Mezzo Frame 1230, bathroom cabinet with washbasin and four drawers. Double sinks.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMezzo-Frame-bathroom-cabinet-with-washbasin-1230-drawers-single-finish
    • Familia de productoVedum
    • Grupo de productosBathroom cabinet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)608
    • Ancho (mm)1230
    • Profundidad (mm)440
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioPorcelana
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units

    Disponibilidad en regiones

    Europa