Publique sus productos
Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 630 drawers, single finish
Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 630 drawers, single finish

    Mezzo Frame bathroom cabinet with washbasin 630 drawers, single finish

    Traducido por Google,

    Mezzo Frame 630, mueble de baño con lavabo y dos cajones.

    Especificaciones
    • 66021020 66021020P 66021020PU 66021020U 660219299 660219299P 660219299PU 660219299U Mezzo Frame 630, bathroom cabinet with washbasin and two drawers.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMezzo-Frame-bathroom-cabinet-with-washbasin-630-drawers-single-finish
    • Familia de productoVedum
    • Grupo de productosBathroom cabinet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)608
    • Ancho (mm)630
    • Profundidad (mm)440
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioPorcelana
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Noruega
    Suecia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText