Publique sus productos
Two Tilt & Turn Window with corner coupling
Two Tilt & Turn Window with corner coupling
Two Tilt & Turn Window with corner coupling
Two Tilt & Turn Window with corner coupling
    VEKA

    Two Tilt & Turn Window with corner coupling

    Traducido por Google,

    Ventana oscilobatiente doble con acoplamiento de esquina - SOFTLINE 82 MD

    SOFTLINE 82 MD es un sistema de ventanas de PVC-U de alto rendimiento con una profundidad de instalación de 82 mm y un sistema de sellado MD de tres niveles. Su avanzada geometría multicámara y el espesor de pared VEKA Clase A garantizan un excelente aislamiento térmico, alta estabilidad y durabilidad a largo plazo. Compatible con triple acristalamiento y grandes dimensiones de los elementos, SOFTLINE 82 MD es ideal para construcciones nuevas energéticamente eficientes y proyectos de renovación exigentes.

    Especificaciones
    • Product:
      Corner window – Two Tilt & Turn windows with corner coupling, SOFTLINE 82 MD system

      Finish:
      Outside anthracite grey fine structure, inside white

      Profile:
      VEKA Class A PVC‑U profile, 82 mm installation depth, multi‑chamber design for high stability and durability

      Glazing:
      Up to 52–54 mm, suitable for triple glazing and functional glass (thermal insulation, sound insulation, safety glazing)

      Features:

      • Corner window configuration with two Tilt & Turn sashes connected via structural corner coupling
      • MD sealing system with three gasket levels for high airtightness and reliable weather protection
      • Excellent thermal performance with Uf‑values approx. 1.0 W/(m²K), depending on configuration
      • High acoustic comfort, with sound insulation up to approx. 47 dB depending on glazing
      • High structural stability for large glass surfaces and corner solutions
      • Slim sightlines for maximum daylight and a clear architectural appearance

      Application:
      Suitable for residential and commercial buildings, ideal for modern architecture with open corner designs, in new construction and renovation projects requiring high energy efficiency and design flexibility.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatwo-tilt-and-turn-window-with-corner-coupling-softline-82-md
    • Familia de productoVEKA Softline 82 MD
    • Grupo de productosTilt and Turn Windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas oscilobatientes
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003536
    • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_92
    • Descripción Uniclass 2015Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows