Publique sus productos
Wood Alu Frederiksberg Window Type 7
VELFAC

Wood Alu Frederiksberg Window Type 7

Traducido por Google,
VELFAC Classic windows en madera/aluminio es un sistema de ventanas diseñado específicamente para reemplazar ventanas en edificios antiguos. O para casas nuevas al estilo antiguo. La serie contiene ventanas de mansión de ventanas Dannebrog, ventanas de granja y ventanas de Frederiksberg. Es todo ventanas con muchos detalles y rejas de artesanía fina. En VELFAC Classic hemos potenciado las cualidades originales de las ventanas, como se hacía hace 200 años. Por lo tanto, incluimos entre otras las ventanas de varias formas de verticales y travesaños, travesaños de diseño asimétrico, perfilería kvartstaf de jamba, parteluz y plegadizo, perfilería de media caña de montantes y conservación de los kitfals curvos originales y nariz de agua.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaclass_fred_type7
  • Familia de productoVELFAC Classic
  • Grupo de productosClassic windows
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-04-22
  • Número de edición3
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioExtruded Aluminum
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
  • Clasificación IFC Ventana
  • Código ETIMEC003536
  • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98
  • Descripción Uniclass 2015Window units
  • Número OmniClass23-17 13 13
  • Título OmniClass Metal Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Suecia