Publique sus productos
VELFAC 200 ENERGY - Revit family
VELFAC 200 ENERGY - Revit family
VELFAC 200 ENERGY - Revit family
VELFAC 200 ENERGY - Revit family
VELFAC 200 ENERGY - Revit family
    VELFAC

    VELFAC 200 ENERGY - Revit family

    3.4 de 5 estrellas3.4(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    VELFAC 200 ENERGY es la ventana elegante y sofisticada.

    Ya sea en un tramo de cinta o como una sola unidad, las ventanas de triple acristalamiento VELFAC 200 brindan un componente valioso para el estilo contemporáneo. Se pueden crear fachadas llamativas y uniformes ya que todas las unidades, fijas o abiertas, tienen líneas de visión idénticas, y las ventanas se pueden usar junto con los paneles VELFAC. La instalación empotrada también ofrece una hoja 'flotante', que se suma al acabado contemporáneo.

    Adecuado para edificios comerciales, viviendas multiparcela y proyectos domésticos.

    La construcción robusta desde 1985 se ha desarrollado y mejorado continuamente para que obtenga una solución comprobada y viable.

    Especificaciones
      • Outward opening elements in wood/aluminium
      • Windows, casement doors, sliding casement doors and panels 
      • Extensive test programme
      • SBD accredited
      • Uw value: down to 0.8 W/m²K
      • Glazing options: 48mm triple glazing
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavelfac-200-energy-revit-family
    • Familia de productoVELFAC 200 ENERGY
    • Grupo de productosWindows and patio doors
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2022-09-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioExtruded Aluminum
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enLituania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003536
    • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Descripción Uniclass 2015Window units
    • Número OmniClass23-17 13 13
    • Título OmniClass Metal Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa