Ventana de tejado eléctrica VELUX con pivote central
GLL 106421
(acabado interior: madera, laca transparente; cubierta exterior: aluminio gris oscuro)
NOTA IMPORTANTE: Este producto está sujeto a limitaciones regionales, verifique la disponibilidad en la pestaña "regiones".
La ventana de tejado eléctrica VELUX GLL con pivote central añade comodidad y practicidad a su día a día. El sensor de lluvia integrado garantiza total tranquilidad al cerrar automáticamente las ventanas de tejado a la primera señal de lluvia. Esta ventana es una solución con cable que se opera a distancia mediante un interruptor de pared básico, ideal tanto para instalaciones de fácil acceso como de difícil acceso.
La ventana se puede instalar en pendientes de techo entre 15° y 90° con respecto a la horizontal.
Nota: Cuando la ventana se utiliza manualmente, una combinación de inclinaciones del techo, tamaños de ventanas, materiales de cubierta y accesorios pueden dificultar la colocación de la hoja en algunas posiciones abiertas.
| Código de ventana | Ancho en mm | Altura en mm | Área de luz natural efectiva en m2 | Área libre geométrica en m2 |
| CK02 | 550 | 778 | 0,22 | 0,26 |
| FK06 | 660 | 1178 | 0,47 | 0,54 |
| MK04 | 780 | 978 | 0,47 | 0,53 |
| MK06 | 780 | 1178 | 0,59 | 0,66 |
| MK08 | 780 | 1398 | 0,72 | 0,81 |
| MK10 | 780 | 1600 | 0,85 | 0,94 |
| PK08 | 942 | 1398 | 0,92 | 1.01 |
Disponibilidad en regiones
| Europa | Asia |
|---|---|
Bosnia-Herzegovina | Turquía |
Bulgaria | |
Croacia | |
Eslovaquia | |
Eslovenia | |
Estonia | |
Hungría | |
Letonia | |
Lituania | |
Polonia | |
República Checa | |
Rumanía | |
Serbia | |
Ucrania |