Publique sus productos
GLU 6430
GLU 6430
GLU 6430
GLU 6430
GLU 6430

    GLU 6430

    Traducido por Google,

    Ventana de tejado solar VELUX con pivote central

    GLU 006430
    (acabado interior - revestimiento de poliuretano; cubierta exterior - aluminio gris oscuro)

    NOTA IMPORTANTE: Este producto está sujeto a limitaciones regionales, verifique la disponibilidad en la pestaña "regiones".

    La ventana de tejado solar pivotante VELUX GLU se alimenta con luz natural mediante una célula solar integrada y se opera con un interruptor de pared inalámbrico para una máxima comodidad. Un sensor de lluvia integrado garantiza la tranquilidad, cerrando la ventana automáticamente a la primera señal de lluvia. Su superficie resistente a la humedad la hace ideal para cocinas y baños. La ventana es tan fácil de instalar como una ventana manual, ya que no requiere cableado.

    La ventana puede instalarse en inclinaciones de techo de entre 15° y 90° con respecto a la horizontal. Nota: La combinación de inclinaciones de techo, tamaños de ventana, materiales de cubierta y accesorios podría dificultar la colocación de la hoja en algunas posiciones abiertas.

    Código de ventana Ancho en mm Altura en mm Área de luz natural efectiva en m2 Área libre geométrica en m2
    CK02 550 778 0,22 0,26
    FK06 660 1178 0,47 0,54
    MK04 780 978 0,47 0,53
    MK06 780 1178 0,59 0,66
    MK08 780 1398 0,72 0,81
    MK10 780 1600 0,85 0,94
    PK08 942 1398 0,92 1.01



    Especificaciones
    • Performance window
      characteristics
      Performance
      Thermal transmittance (U-value)1.0 W/(m²K)
      Light transmittance (τ,v)0.63
      Total solar energy transmittance 
      (g-value)
      0.45
      Sound insulation (Rw)35(-1;-3) dB
      Air permeability, [class]4
      External fire performance - 
      British [class]
      AC
      External fire performance - 
      European [class
      npd
      Impact resistance [class]3
      Load-bearing capacity 
      of safety devices
      ✓
      Reaction to fire [class]D-s3,d0
      Resistance to snow loadSee glazing composition
      Resistance to wind load [class]C3 (>SK08: NPD)
      Water tightness [class]E900
        
        
        
      Glazing unitComposition
      (from inside to outside)
      Triple-glazed6 mm float glass -
      13 mm Argon -
      3 mm heat strengthened glass -
      13 mm Argon -
      4 mm toughened glass
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGLU-6430
    • Familia de productoCenter Pivot
    • Grupo de productosSolar
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPino
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enEslovaquia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003112
    • Nombre ETIMSkylight
    • Código Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Descripción Uniclass 2015Roof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia
    Bosnia-Herzegovina
    Turquía
    Bulgaria
    Croacia
    Eslovaquia
    Eslovenia
    Estonia
    Hungría
    Letonia
    Lituania
    Polonia
    República Checa
    Rumanía
    Serbia
    Ucrania