Salida de techo VELUX de montaje lateral para trabajos artesanales GVT
GVT 0059Z y GVT 7759Z
GVT 0059Z - Superficie interior: poliuretano negro; material exterior: PUR, negro
GVT 7759Z - Superficie interior: poliuretano rojo; material exterior: PUR, rojo ladrillo
NOTA IMPORTANTE: Este producto está sujeto a limitaciones regionales; consulte la disponibilidad en la pestaña "regiones".
La ventana de techo GVT es de apertura lateral y está especialmente diseñada para usarse como salida de techo para artesanos.
La ventana se acciona mediante una manilla situada en el centro del marco lateral, con tres posiciones de ventilación diferentes. El marco se abre hacia afuera. En la parte inferior, un peldaño moldeado con ranuras antideslizantes garantiza un buen agarre.
El marco y el sellado integrado están fabricados en poliuretano, por lo que no requieren mantenimiento. La hoja es de aluminio extruido. La ventana está equipada con un vidrio aislante.
Rango de instalación: 20-65°
Características especiales
Se cuelga de lado y se abre hacia la izquierda o hacia la derecha, según se prefiera.
| Código de ventana | Ancho en mm | Altura en mm | Superficie efectiva iluminada por luz natural en m2 |
| 103 | 540 | 830 | 0,37 |
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Austria |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Croacia |
Eslovaquia |
Eslovenia |
Estonia |
Hungría |
Lituania |
Países Bajos |
Polonia |
República Checa |