Publique sus productos
Acceso al tejado / Ventana de salida a cubierta de poliuretano GXU

Acceso al tejado / Ventana de salida a cubierta de poliuretano GXU

Este producto está sujeto a limitaciones locales. Por favor, compruebe la disponibilidad en la pestaña "Regiones". 

GXU es una ventana abatible lateral para acceso de mantenimiento al tejado, para inclinaciones de tejado entre 15 y 85º. El acabado de poliuretano protege el resistente nñucleo de madera de la humedad. La ventana se acciona con una manilla en el centro del marco lateral de la hoja y se puede colocar a ambos lados. Un dispositivo de bloqueo fija la hoja automáticamente cuando ésta está abierta (85º). Para cerrarla, se debe liberar el muelle del dispositivo de bloqueo. La aleta de ventilación del perfil superior de la hoja permite la entrada de aire fresco a la estancia a través de un filtro de polvo e insectos. La adición de luz nautral puede tener un efecto positivo en el valor y el ambiente de la vivienda, por lo que combinando ventanas tradicionales con éstas  puede crear un impacto visual muy atractivo que transformará la vivienda sólo con luz natural. 

Especificaciones
  • Dimensiones exteriores:

    CK06 – 550mm ancho x 1180mm alto  

    FK06 – 660mm ancho x 1180mm alto  

    MK04 – 780mm ancho x 980mm alto  

    Superficie de vidrio visible: 

    CK06 – Superficie de vidrio visible 0.37 m²  

    FK06 – Superficie de vidrio visible 0.47 m²  

    MK04 – Superficie de vidrio visible 0.47 m²  

    Acabados: 

    Interior -  Poliuretano moldeado de alta calidad alrededor de un alma de madera térmicamente modificada.

    Exterior – Piezas de cubrición sin mantenimiento. 

    Aluminio lacado (color NCS estándar: S 7500-N, color RAL estándard más cercano: 7043).  

    Cobre sin tratamiento.  

    Zinc titanio.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGXU
  • Familia de productoRoof exits
  • Grupo de productosSloped Roof
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPoliuretano
  • Material secundarioVidrio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCRoofing accessories
  • Código UNSPSC301516
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_98_72
  • Descripción Uniclass 2015Rigid polyurethane frame roof window units
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnit Skylights
  • Número OmniClass23-17 13 23
  • Título OmniClass Roof Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB3020
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica Oceanía Asia