Publique sus productos
Fixed flat roof window with dome – CFJ ISJ
Fixed flat roof window with dome – CFJ ISJ
Fixed flat roof window with dome – CFJ ISJ
Fixed flat roof window with dome – CFJ ISJ
Fixed flat roof window with dome – CFJ ISJ
Fixed flat roof window with dome – CFJ ISJ

    Fixed flat roof window with dome – CFJ ISJ

    Traducido por Google,

    CFJ es una ventana de techo plano fija (sin apertura) con una unidad superior de cúpula ISJ. La ventana es para instalación en techos planos entre 0-15°. La unidad base está hecha de PVC blanco, mientras que la cúpula es opaca de 2 o 3 capas, cubierta de acrílico o policarbonato, por lo tanto, brinda un acabado libre de mantenimiento.

    La ventana de techo plano CFJ es ideal para habitaciones y edificios deshabitados, como la pequeña fábrica de producción, un taller o un almacén. El domo opaco tiene una transmisión de luz impresionante, pero protege contra el sobrecalentamiento para un clima interior confortable y proporciona luz difusa para una luz de trabajo cómoda sin deslumbramiento.

    La cúpula es de uso versátil en renovaciones y edificios nuevos, es muy robusta y duradera y está disponible en alturas de 15 cm, 30 cm o 50 cm.

    La rejilla de protección contra caídas ZZZ 257 garantiza una protección permanente contra caídas.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCFJ
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-21
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPolicarbonato
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia