Publique sus productos
Ventana para cubierta plana fija con cúpula acrílica - CVP ISD
Ventana para cubierta plana fija con cúpula acrílica - CVP ISD
Ventana para cubierta plana fija con cúpula acrílica - CVP ISD
Ventana para cubierta plana fija con cúpula acrílica - CVP ISD
Ventana para cubierta plana fija con cúpula acrílica - CVP ISD
Ventana para cubierta plana fija con cúpula acrílica - CVP ISD

    Ventana para cubierta plana fija con cúpula acrílica - CVP ISD

    4.5 de 5 estrellas4.5(20 reseñas)

    Ventana de cubierta plana fija CFP, con doble hoja de vidrio interor y cúpula acrílica. Permite su instalación en cubiertas de 0 a 15° de inclinación. 

    Las ventanas de cubierta plana de VELUX son tan eficientes como cualquier otra ventana de VELUX, gracias a sus altos valores de aislamiento. La hoja y el marco son de PVC blanco y la cúpula, de PMMA. Así, las labores de mantenimiento del conjunto son prácticamente nulas. La cúpula curvada aporta un drenaje natural del agua o residuos que se depositen sobre la cúpula.

    La cúpula aporta una reducción del ruido de lluvia significativo y un aislamiento al ruido exterior excelente, mientras protege la doble hoja de vidrio. Se puede suministrar en transparente o en traslúcida.


    Especificaciones
    • Medidas del hueco en forjado (mm): 

      060060 559x559 mm. 

      080080 759x759 mm. 

      060090 559x859 mm. 

      090090 859x859 mm. 

      090120 859x1159 mm. 

      100100 959x959 mm. 

      100150 959x1459 mm. 

      120120 1159x1159 mm.

      150150 1500x1500 mm. 

      Medidas exteriores del marco (mm): 

      060060 780x780 mm. 

      080080 980x980 mm. 

      060090 780x1080 mm. 

      090090 1080x1080 mm. 

      090120 1080x1380 mm. 

      100100 1180x1180 mm. 

      100150 1180x1680 mm. 

      120120 1380x1380 mm.

      150150 1680x1680 mm.

      Superficie de vidrio visible: 

      060060 – Superficie de vidrio visible 0.19m²  

      060090 – Superficie de vidrio visible 0.32m²  

      080080 – Superficie de vidrio visible 0.40m²  

      090090 – Superficie de vidrio visible 0.54m²  

      090120 – Superficie de vidrio visible 0.76m²  

      100100 – Superficie de vidrio visible 0.70m²  

      100150 – Superficie de vidrio visible 1.11m²  

      120120 – Superficie de vidrio visible 1.07m²  

      150150 – Superficie de vidrio visible 1.78m²

      Áreas de ventilación – Ventana abierta (Control remoto): 

      060060 – Área geométrica 0.12m²  

      060090 – Área geométrica 0.14m²  

      080080 – Área geométrica 0.16m²  

      090090 – Área geométrica 0.18m²  

      090120 – Área geométrica 0.20m²  

      100100 – Área geométrica 0.20m²  

      100150 – Área geométrica 0.23m²  

      120120 – Área geométrica 0.24m²  

      150150 – Área geométrica 0.26m²

      Acabados:  

      Carpintería – PVC extruido. Blanco (color estándar NCS: S 0500-N, color RAL estandar más cercano: 9016).

      Cúpula. Acrílica y disponible en transparente y traslúcida. 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCFP
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-21
    • Número de edición4
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnit Skylights

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Europa Oceanía Norteamérica Asia