Publique sus productos
Fixed glass rooflight w. Curved glass CFU ISU1093
Fixed glass rooflight w. Curved glass CFU ISU1093
Fixed glass rooflight w. Curved glass CFU ISU1093
Fixed glass rooflight w. Curved glass CFU ISU1093
Fixed glass rooflight w. Curved glass CFU ISU1093

    Fixed glass rooflight w. Curved glass CFU ISU1093

    4.6 de 5 estrellas4.6(21 reseñas)
    Traducido por Google,

    La claraboya de vidrio fija (sin apertura) CFU con vidrio curvo tiene un diseño único con un marco delgado y una hoja invisible que proporciona la máxima luz natural y un hermoso diseño desde el interior de la casa. Esta unidad de base fija viene con acristalamiento de 2 o 3 capas y tiene un excelente rendimiento energético, así como capacidades de reducción de sonido en caso de lluvia, granizo o tráfico.

    La innovadora unidad superior de vidrio curvado que no requiere mantenimiento es una revolución en el diseño de ventanas. La mejor opción para los propietarios de viviendas que buscan un diseño de vidrio a borde que mejore la apariencia de sus hogares y brinde un drenaje óptimo, incluso con una inclinación del techo de 0°. La superficie exterior de vidrio está endurecida, lo que la convierte en una unidad superior muy duradera que tiene una mayor resistencia al viento, la nieve y el granizo. La unidad superior de vidrio curvo es compatible con todas las unidades base para claraboyas de vidrio CFU/CVU y se puede instalar en 0°-15°.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCFU-1093
    • Familia de productoFlatroof windows
    • Grupo de productosGlazed flatroof windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    • Material secundarioVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica Asia Oceanía