La claraboya de vidrio fija (sin apertura) CFU con vidrio plano tiene un diseño único con un marco delgado y una hoja invisible que proporciona la máxima luz natural y un hermoso diseño desde el interior de la casa. Esta unidad de base fija viene con acristalamiento de 2 o 3 capas y tiene un excelente rendimiento energético, así como capacidades de reducción de sonido en caso de lluvia, granizo o tráfico.
La unidad superior del lucernario de vidrio plano tiene una elegante forma plana de vidrio a borde con líneas rectas que casi se vuelven una con el techo. La superficie exterior de vidrio está endurecida, lo que la convierte en una unidad superior muy duradera que tiene una mayor resistencia al viento, la nieve y el granizo. La unidad superior de vidrio plano se puede instalar en techos inclinados de 2° a 15° y es compatible con todas las unidades base de claraboya de vidrio (CFU/CVU).
Disponibilidad en regiones
| Europa | Norteamérica | Asia | Oceanía |
|---|---|---|---|
Alemania | Canadá | China | Nueva Zelanda |
Austria | Estados Unidos | Japón | |
Bélgica | Turquía | ||
Bosnia-Herzegovina | |||
Bulgaria | |||
Croacia | |||
Dinamarca | |||
Eslovaquia | |||
Eslovenia | |||
España | |||
Estonia | |||
Francia | |||
Hungría | |||
Italia | |||
Letonia | |||
Lituania | |||
Noruega | |||
Países Bajos | |||
Polonia | |||
Portugal | |||
Reino Unido | |||
República Checa | |||
Rumanía | |||
Serbia | |||
Suecia | |||
Suiza | |||
Ucrania |