Publique sus productos
Ventana de extracción de humos y calor para cubierta plana - CSP
Ventana de extracción de humos y calor para cubierta plana - CSP
Ventana de extracción de humos y calor para cubierta plana - CSP
Ventana de extracción de humos y calor para cubierta plana - CSP
Ventana de extracción de humos y calor para cubierta plana - CSP
Ventana de extracción de humos y calor para cubierta plana - CSP
Ventana de extracción de humos y calor para cubierta plana - CSP

    Ventana de extracción de humos y calor para cubierta plana - CSP

    4.7 de 5 estrellas4.7(15 reseñas)

    CSP es una ventana ed cubierta plana motorizada para la extracción de humos y calor, con vidrio de doble hoja y cúpula acrílica. Permite su instalación en cubiertas de 0 a 15° de inclinación. 

    La hoja abre levantándose 500 mm sobre el marco cuando se activa el sistena de ventilación de humos.  La hoja y el marco son de PVC blanco y la cúpula, de PMMA. Así, las labores de mantenimiento del conjunto son prácticamente nulas. 

    La cúpula curvada aporta un drenaje natural del agua o residuos que se depositen sobre la cúpula. Además, porporciona una aporta una reducción del ruido de lluvia significativo y un aislamiento al ruido exterior excelente, mientras protege la doble hoja de vidrio. Se puede suministrar en transparente o en traslúcida.


    Especificaciones

    • Finishes:
      Frame – Extruded PVC.
      White (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9016).

      Dome Cover.
      Acrylic or Polycarbonate and available in clear or opaque.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCSP
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-06
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Extracción de humo
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnit Skylights

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia