Publique sus productos
Vented flat roof window with dome – CVJ ISJ
Vented flat roof window with dome – CVJ ISJ
Vented flat roof window with dome – CVJ ISJ
Vented flat roof window with dome – CVJ ISJ
Vented flat roof window with dome – CVJ ISJ
Vented flat roof window with dome – CVJ ISJ

    Vented flat roof window with dome – CVJ ISJ

    4.8 de 5 estrellas4.8(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    CVJ es una ventana de techo plano accionada eléctricamente con una unidad superior de cúpula ISJ. La ventana es para instalación en techos planos entre 0-15°. El funcionamiento se realiza mediante un motor eléctrico de 230 V que funciona con todos los enchufes e interruptores eléctricos estándar de 230 V. La ventana se puede abrir hasta 300 mm. La unidad base está hecha de PVC blanco, mientras que la cúpula es opaca de 2 o 3 capas, cubierta de acrílico o policarbonato, por lo tanto, brinda un acabado libre de mantenimiento.

    La ventana de techo plano CVJ es ideal para habitaciones y edificios deshabitados, como la pequeña fábrica de producción, un taller o un almacén. La cúpula proporciona condiciones de trabajo óptimas con luz natural y aire fresco. La cúpula opaca difunde la luz para una luz de trabajo cómoda sin deslumbramiento. Mientras que la funcionalidad ventilada proporciona una mejor calidad del aire y una temperatura interior agradable.

    La cúpula es de uso versátil en renovaciones y edificios nuevos, es muy robusta y duradera y está disponible en alturas de 15 cm, 30 cm o 50 cm.

    La rejilla de protección contra caídas ZZZ 257 garantiza una protección permanente contra caídas.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCVJ
    • Familia de productoFlatroof windows
    • Grupo de productosDome roof windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-21
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioPolicarbonato
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings

    Disponibilidad en regiones

    Europa