Publique sus productos
Solar powered & electrically vented glass rooflight w. Curved glass CVU ISU1093
Solar powered & electrically vented glass rooflight w. Curved glass CVU ISU1093
Solar powered & electrically vented glass rooflight w. Curved glass CVU ISU1093
Solar powered & electrically vented glass rooflight w. Curved glass CVU ISU1093

    Solar powered & electrically vented glass rooflight w. Curved glass CVU ISU1093

    4.9 de 5 estrellas4.9(10 reseñas)
    Traducido por Google,

    UNIDAD BÁSICA
    Transforme su hogar llevando la magia de la luz del día y el aire fresco a áreas donde nunca pensó que fuera posible con la nueva generación de claraboyas de vidrio VELUX. La unidad base de la claraboya de vidrio tiene un diseño único con un marco delgado y una hoja invisible que proporciona la máxima luz natural y un hermoso diseño desde el interior de la casa. Esta unidad de base solar funciona completamente con el sol y se puede instalar en cualquier hogar con techo plano sin necesidad de cableado. La unidad de base solar viene con acristalamiento de 2 capas, pero también está disponible con acristalamiento de 3 capas y tiene un excelente rendimiento energético, así como capacidades de reducción de sonido en caso de lluvia, granizo o tráfico. Proporciona aire fresco con solo tocar un botón y tiene un sensor de lluvia preinstalado que cierra convenientemente la ventana automáticamente en caso de lluvia, brindando así total tranquilidad. Incluso se puede operar a través de un teléfono inteligente, utilizando el control de la aplicación VELUX. Una solución hermosa y conveniente para su hogar.

    • El lucernario de vidrio solar y eléctrico CVU está equipado con una unidad de vidrio aislante.
    • La estructura está hecha de poliuretano moldeado alrededor de un núcleo de madera contrachapada con un acabado de laca blanca.
    • La hoja está realizada con perfilería HELO con acabado lacado en blanco.

    UNIDAD SUPERIOR
    El módulo superior de vidrio curvo ISU 1093 es un módulo superior para ventanas de cubierta plana y está compuesto por perfiles de aluminio y un módulo de vidrio aislante templado.
    La innovadora unidad superior de cristal curvo libre de mantenimiento para claraboyas de cristal es una revolución en el diseño de claraboyas. La mejor opción para los propietarios que buscan un diseño de vidrio a borde que mejore la apariencia de sus hogares y brinde un drenaje óptimo, incluso con una inclinación del techo de 0°. El vidrio exterior está endurecido, lo que lo convierte en una unidad superior muy duradera que tiene una mayor resistencia al viento, la nieve y el granizo. El módulo superior de cristal curvo es compatible con todos los módulos bajos para claraboyas de cristal CFU/CVU.

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaCVU-1093-RC
      • Familia de productoFlatroof windows
      • Grupo de productosGlazed flatroof windows
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-01-21
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalPoliuretano
      • Material secundarioVidrio
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
      • Clasificación IFC Ventana
      • Nombre UNSPSCWindows
      • Código UNSPSC301716
      • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
      • Descripción Uniclass 2015Skylights
      • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
      • Número OmniClass23-17 13 23
      • Título OmniClass Roof Windows
      • CSI UniFormat II CódigoB3020
      • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings

      Disponibilidad en regiones

      Europa Asia