La claraboya de vidrio con ventilación eléctrica CVU tiene un diseño único con un marco delgado y una hoja invisible que proporciona la máxima luz natural y un hermoso diseño desde el interior de la casa. Esta unidad base ventilada viene con acristalamiento de 2 o 3 capas y tiene un excelente rendimiento energético, así como capacidades de reducción de sonido en caso de lluvia, granizo o tráfico. Proporciona aire fresco con solo tocar un botón y tiene un sensor de lluvia preconectado que cierra convenientemente la ventana automáticamente en caso de lluvia, brindando así total tranquilidad.
La unidad superior del lucernario de vidrio plano tiene una elegante forma plana de vidrio a borde con líneas rectas que casi se vuelven una con el techo. La superficie exterior de vidrio está endurecida, lo que la convierte en una unidad superior muy duradera que tiene una mayor resistencia al viento, la nieve y el granizo. La unidad superior de vidrio plano se puede instalar en techos inclinados de 2° a 15° y es compatible con todas las unidades base de claraboya de vidrio (CFU/CVU)
Disponibilidad en regiones
| Europa | Asia |
|---|---|
Alemania | Turquía |
Austria | |
Bélgica | |
Bielorrusia | |
Bosnia-Herzegovina | |
Bulgaria | |
Croacia | |
Dinamarca | |
Eslovaquia | |
Eslovenia | |
España | |
Estonia | |
Finlandia | |
Francia | |
Hungría | |
Italia | |
Letonia | |
Lituania | |
Noruega | |
Países Bajos | |
Polonia | |
Portugal | |
Reino Unido | |
República Checa | |
Rumanía | |
Serbia | |
Suecia | |
Suiza | |
Ucrania |