Publique sus productos
Solar powered & electrically vented glass rooflight w. Flat glass CVU ISU2093
Solar powered & electrically vented glass rooflight w. Flat glass CVU ISU2093
Solar powered & electrically vented glass rooflight w. Flat glass CVU ISU2093
Solar powered & electrically vented glass rooflight w. Flat glass CVU ISU2093
Solar powered & electrically vented glass rooflight w. Flat glass CVU ISU2093
Solar powered & electrically vented glass rooflight w. Flat glass CVU ISU2093

    Solar powered & electrically vented glass rooflight w. Flat glass CVU ISU2093

    4.6 de 5 estrellas4.6(11 reseñas)
    Traducido por Google,

    UNIDAD BÁSICA
    Transforme su hogar llevando la magia de la luz del día y el aire fresco a áreas donde nunca pensó que fuera posible con la nueva generación de claraboyas de vidrio VELUX. La unidad base de la claraboya de vidrio tiene un diseño único con un marco delgado y una hoja invisible que proporciona la máxima luz natural y un hermoso diseño desde el interior de la casa. Esta unidad de base solar funciona completamente con el sol y se puede instalar en cualquier hogar con techo plano sin necesidad de cableado. La unidad de base solar viene con acristalamiento de 2 capas, pero también está disponible con acristalamiento de 3 capas y tiene un excelente rendimiento energético, así como capacidades de reducción de sonido en caso de lluvia, granizo o tráfico. Proporciona aire fresco con solo tocar un botón y tiene un sensor de lluvia preinstalado que cierra convenientemente la ventana automáticamente en caso de lluvia, brindando así total tranquilidad. Incluso se puede operar a través de un teléfono inteligente, utilizando el control de la aplicación VELUX. Una solución hermosa y conveniente para su hogar.

    • El lucernario de vidrio solar y eléctrico CVU está equipado con una unidad de vidrio aislante.
    • La estructura está hecha de poliuretano moldeado alrededor de un núcleo de madera contrachapada con un acabado de laca blanca.
    • La hoja está realizada con perfilería HELO con acabado lacado en blanco.

    UNIDAD SUPERIOR
    La unidad superior de claraboya VELUX ISU 2093 (vidrio plano) tiene una elegante forma plana de vidrio a borde con líneas rectas que casi se vuelven una con el techo. El vidrio exterior está endurecido, lo que lo convierte en una unidad superior muy duradera que tiene una mayor resistencia al viento, la nieve y el granizo. La unidad superior de vidrio plano se puede instalar en techos inclinados de 2° a 15° y es compatible con todas las unidades base de claraboya de vidrio (CFU/CVU).

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaCVU-2093-RC
      • Familia de productoFlatroof windows
      • Grupo de productosGlazed flatroof windows
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2022-08-31
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalPoliuretano
      • Material secundarioVidrio
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
      • Clasificación IFC Ventana
      • Nombre UNSPSCWindows
      • Código UNSPSC301716
      • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
      • Descripción Uniclass 2015Skylights
      • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
      • Número OmniClass23-17 13 23
      • Título OmniClass Roof Windows
      • CSI UniFormat II CódigoB3020
      • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings

      Disponibilidad en regiones

      Europa Asia