Publique sus productos
Acceso a la cubierta / Ventana de salida a cubierta plana - CXP ISD
Acceso a la cubierta / Ventana de salida a cubierta plana - CXP ISD
Acceso a la cubierta / Ventana de salida a cubierta plana - CXP ISD
Acceso a la cubierta / Ventana de salida a cubierta plana - CXP ISD
Acceso a la cubierta / Ventana de salida a cubierta plana - CXP ISD
Acceso a la cubierta / Ventana de salida a cubierta plana - CXP ISD
Acceso a la cubierta / Ventana de salida a cubierta plana - CXP ISD
Acceso a la cubierta / Ventana de salida a cubierta plana - CXP ISD
Acceso a la cubierta / Ventana de salida a cubierta plana - CXP ISD

    Acceso a la cubierta / Ventana de salida a cubierta plana - CXP ISD

    4.7 de 5 estrellas4.7(35 reseñas)

    Ventana de cubierta plana de salida a la cubierta CXP, con doble hoja de vidrio interor y cúpula acrílica. Permite su instalación en cubiertas de 0 a 15° de inclinación. Se abre de manera manual hasta un ángulo de 60º. 

    La hoja y el marco son de PVC blanco y la cúpula, de PMMA. Así, las labores de mantenimiento del conjunto son prácticamente nulas. 

    La cúpula curvada aporta un drenaje natural del agua o residuos que se depositen sobre la cúpula. Además, proporciona una reducción del ruido de lluvia significativo y un aislamiento al ruido exterior excelente, mientras protege la doble hoja de vidrio. Se puede suministrar en transparente o en traslúcida.

    Las ventanas de cubierta plana de VELUX son tan eficientes como cualquier otra ventana de VELUX, gracias a sus altos valores de aislamiento.

    Especificaciones
    • Medidas del hueco en forjado (mm):  

      090120 – 900mm ancho x 1200mm alto  

      100100 – 1000mm ancho x 1000mm alto  

      120120 – 1200mm ancho x 1200mm alto

      Medidas exteriores del marco (mm):  

      090120 – 1080mm ancho x 1380mm alto  

      100100 – 1180mm ancho x 1180mm alto  

      120120 – 1380mm ancho x 1380mm alto

      Superficie de vidrio visible:  

      090120 – Superficie de vidrio visible 0.76m²  

      100100 – Superficie de vidrio visible 0.70m²  

      120120 – Superficie de vidrio visible 1.07m²

      Acabados:  

      Carpintería – PVC extruido. Blanco (color estándar NCS: S 0500-N, color RAL estandar más cercano: 9016).

      Cúpula. Acrílica y disponible en transparente y traslúcida. 


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCXP
    • Familia de productoRoof exits
    • Grupo de productosFlat Roof
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-06
    • Número de edición4
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnit Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica Asia Oceanía
    Alemania
    Canadá
    China
    Nueva Zelanda
    Austria
    Estados Unidos
    Turquía