Publique sus productos
Electric flat roof exit CXU
Electric flat roof exit CXU
Electric flat roof exit CXU
Electric flat roof exit CXU
Electric flat roof exit CXU
Electric flat roof exit CXU

    Electric flat roof exit CXU

    Traducido por Google,

    La salida eléctrica de la claraboya de cristal CXU ofrece fácil acceso al tejado para reparaciones o mantenimiento. Incluye un kit de interruptor de seguridad y ventilación obligatorio para CXU, que garantiza una salida segura al tejado al ofrecer protección contra atrapamiento y caídas. El kit facilita al usuario abrir y fijar la claraboya de cristal a 60 grados al salir, y cerrar la ventana al estar en el tejado. Además, el kit cuenta con un diseño exclusivo con un sensor de lluvia integrado que cierra automáticamente la claraboya de cristal en caso de lluvia. La salida eléctrica de la claraboya de cristal CXU es compatible con la fuente de alimentación de salida VELUX KES 305 EU.




    Tamaños de ventanas
    :
    Aberturas estructurales
    Ancho x Alto mm:
    Luz diurna efectiva
    áreas: m²
    Geométrico libre
    superficie: m²
    150100 1510 x 1010
    1.35
    0.31
    120120
    1210 x 1210
    1.3
    0,28
    100100
    1010 x 1010
    0.88
    0,24
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCXU-E
    • Familia de productoCraftsman's exit
    • Grupo de productosFlat Roof
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalContrachapado
    • Material secundarioVidrio
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003112
    • Nombre ETIMSkylight
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia