Publique sus productos
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing
Single-Mini Dormer - Flashing

    Single-Mini Dormer - Flashing

    4.2 de 5 estrellas4.2(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Agregue más espacio, luz natural y apertura a su hogar con una mini buhardilla VELUX. La mini buhardilla levanta las ventanas del techo para dejar entrar más luz que una buhardilla tradicional.

    • VELUX Mini Dormer es parte de la nueva gama de productos VELUX, Space Makers
    • Aumenta el espacio utilizable bajo el techo inclinado y crea un gran impacto gracias al aumento de la luz natural
    • Viene como sencillo, gemelo y triple (busque: "Twin/Triplet-Mini Dormer-Flashing")
    • Disponible para materiales de techado perfilados con tapajuntas de bordillo EAW
    • Disponible para materiales de techos planos con tapajuntas de bordillo EAS
    • Elementos de bordillo aislados

      • Los tapajuntas para bordillos EAS y EAZ se pueden instalar en techos con inclinaciones de entre 20° y 75°
      • El tapajuntas para bordillos EAW se puede instalar en techos con inclinaciones de entre 10° y 75°

      VELUX mini buhardilla buhardilla ventanas de techo ventana de techo ventanas de techo ventana de techo claraboya

      Especificaciones

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaEAZ-S-W
      • Familia de productoMini Dormer
      • Grupo de productosSingle - Mini Dormer
      • TipoAssembly (múltiples objetos)
      • Día de publicación2025-01-21
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAluminio
      • Material secundarioContrachapado
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
      • Clasificación IFC Ventana
      • Nombre UNSPSCFlashings
      • Código UNSPSC30151602
      • Código Uniclass 2015Pr_35_90_30
      • Descripción Uniclass 2015Flashings and aprons
      • CSI MasterFormat 2014 Code07 62 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloSheet Metal Flashing and Trim
      • Número OmniClass23-13 41 13
      • Título OmniClass Roof Flashings
      • CSI UniFormat II CódigoB2020
      • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

      Disponibilidad en regiones

      Europa Asia