Publique sus productos
Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL
Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL
Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL
Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL
Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL
Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL
Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL
Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL

    Top Operated Pinewood low pitch Centre-pivot roof window - GBL

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,


    La ventana de tejado GBL, de pivote central y accionamiento manual, está especialmente diseñada para instalarse en cubiertas con una pendiente de hasta 10° junto con el sistema de impermeabilización EDG. Aparte de esto, presenta prácticamente las mismas especificaciones y funciones que la ventana de tejado estándar GGL, con pivote central y accionamiento mediante una barra de control de ancho completo situada en la trampilla de ventilación de la hoja superior. Esta trampilla permite la entrada de aire fresco a través de un filtro de polvo e insectos.

    El marco y la hoja, fabricados en madera de pino laminada, y la solapa de ventilación, también de madera de pino, tienen un acabado de triple capa.

    El exterior del marco y la hoja está revestido de metal y, por lo tanto, no requiere mantenimiento.





    ventana
    Tamaños:


    Marco externo
    Ancho x Alto: mm
    luz natural efectiva
    áreas: m²
    Geométrico libre
    superficie: m²
    CK04 550 x 978 0.29 0.34
    MK04 780 x 978 0.47 0.53
    MK06 780 x 1178 0.59 0.66
    MK08 780 x 1398 0,72 0.81
    PK04 942 x 978 0.60 0.66
    SK01 1140 x 698 0.48 0.54
    SK06 1140 x 1178 0.95 1.03



    Ventanas de tejado VELUX, ventanas de tejado, claraboyas, tragaluces

    Especificaciones
    • Background Ventilation (via Ventilation Flap based on double glazed windows):

      Ventilation Capacityat 4Paat 8Paat 10Paat 20Pa
      CK04 4.0 l/s5.7 l/s
      6.4 l/s
      9.3 l/s
      MK04 
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      MK06 
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      MK08 
      5.8 l/s
      8.4 l/s
      9.5 l/s
      13.7 l/s
      PK04 
      7.1 l/s
      10.2 l/s
      11.5 l/s
      16.6 l/s
      SK01 
      8.5 l/s12.3 l/s13.9 l/s20.1 l/s
      SK06 
      8.5 l/s12.3 l/s13.9 l/s20.1 l/



      Ventilation
      Area:
      Equivalent
      Area : mm²

      Geometrical Free
      Area : mm²

      CK**
      2600
      2800
      MK**
      3700
      4500
      PK**
      4600
      6100
      SK**
      5600
      7200

      Finishes:

      Internal
      White-painted Finished with triple coat,

      • Variation 1 - White-painted finished with triple coat (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).

      External –
      Maintenance-free cover parts.

      • Variation 1 -Aluminium, dark grey (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).



    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGBL
    • Familia de productoCenter Pivot
    • Grupo de productosTop operated
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPino
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Descripción Uniclass 2015Roof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía