Publique sus productos
Ventana de balcón - GDL CABRIO®
Ventana de balcón - GDL CABRIO®
Ventana de balcón - GDL CABRIO®
Ventana de balcón - GDL CABRIO®
Ventana de balcón - GDL CABRIO®
Ventana de balcón - GDL CABRIO®
Ventana de balcón - GDL CABRIO®
Ventana de balcón - GDL CABRIO®
Ventana de balcón - GDL CABRIO®
Ventana de balcón - GDL CABRIO®

    Ventana de balcón - GDL CABRIO®

    4.7 de 5 estrellas4.7(50 reseñas)

    GDL es una ventana balcón que cuenta con una sección superior y una inferior y puede ser instalada en inclinaciones de tejado entre 35 y 53º. 

    La sección superior es una ventana proyectante cuya hoja puede mantenerse abierta en cualquier posición hasta un ángulo de 45º. La ventana se opera con una manilla situada en el perfil inferior de la hoja. Cuenta con una aleta de ventilación a lo largo del perfil superior de la hoja que permite la entrada de aire fresco a la estancia. para facilitar la limpieza de la cara exterior del vidrio, la ventana también puede girar 180º en torno al eje central. 

    La sección inferior es una ventana abatible en el eje de su perfil inferior y se acciona con dos manillas en e perfil superior de la hoja. Cuando la sección superior está abierta, la sección inferior se puede empujar hacia fuera hasta la posición vertical. Al tiempo que abre la sección inferior, se despliegan barandillas laterales de barrotes hasta su posición. 

    El marco y la hoja están fabricados con madera de pino laminada de alta calidad, revestida con una impregnaicón y varias capas de barniz acrílico de transparente o pintura blanca de base acuosa. 

    La parte exterior de la ventana cuenta con piezas de cobertura libres de mantenimiento.


    Especificaciones
    • Dimensiones exteriores: 

      PK19 – 942mm ancho x 2520mm alto 

          Sección superior – PK10 – 942mm ancho x 1600mm alto 

          Sección inferior – PK34 – 942mm ancho x 920mm alto

      SK19 – 1140mm ancho x 2520mm alto 

          Sección superior – SK10 – 1140mm ancho x 1600mm alto 

          Sección inferior – SK34 – 1140mm ancho x 920mm alto

      Superficie de vidrio visible: 

      PK19 – Superficie de vidrio visible total 1.63m² 

          Sección superior – PK10 – Sup. vidr. vis. 1.07m² 

          Sección inferior – PK34 – Sup. vidr. vis. 0.56m²

      SK19 – Superficie de vidrio visible total 2.05m² 

          Sección superior – SK10 – Sup. vidr. vis. 1.35m² 

          Sección inferior – SK34 – Sup. vidr. vis. 0.70m²

      Microventilación (a través de la aleta de ventilación): 

      Capacidad ventilación         at 4Pa    at 8Pa     at 10Pa   at 20Pa 

      PK19 -                                 4.1 l/s     6.3 l/s     7.3 l/s      8.1 l/sSK19 -                                 4.9 l/s     7.6 l/s     8.2 l/s      9.8 l/s

      Ventilación                      Área equivalente            Área geométrica libre 

      PK19 –                              2900mm²                          6100mm²SK19 -                               3500mm²                          7200mm²

      Acabados: 

      Interior - Madera de pino laminada impregnada. 

      Pintura blanca (color NCS estándar: S 0500-N, color RAL estándard más cercano: 9003).  

      Barniz transparente.

      Exterior – Piezas de cubrición sin mantenimiento. 

      Aluminio lacado (color NCS estándar: S 7500-N, color RAL estándard más cercano: 7043).  

      Cobre sin tratamiento.  

      Zinc titanio.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGDL
    • Familia de productoBalcony and terraces
    • Grupo de productosRoof balcony
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2020-05-25
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalPino
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Descripción Uniclass 2015Roof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica