Publique sus productos
Manual bottom operation, Centre-pivot - GGL-B
Manual bottom operation, Centre-pivot - GGL-B
Manual bottom operation, Centre-pivot - GGL-B
Manual bottom operation, Centre-pivot - GGL-B
Manual bottom operation, Centre-pivot - GGL-B

    Manual bottom operation, Centre-pivot - GGL-B

    4.5 de 5 estrellas4.5(27 reseñas)
    Traducido por Google,

    La ventana de techo de pivote central GGL-B de operación inferior VELUX ofrece las grandes funcionalidades esenciales de la marca VELUX. La operación inferior está especialmente diseñada para aplicaciones en las que la ventana debe colocarse en una posición alta de 130 a 160 cm sobre el nivel del suelo. La ventana de techo que se puede instalar en techos inclinados de 15 a 90°.

    • El filtro de ventilación extraíble y lavable protege su hogar del polvo y los insectos mientras ventila.
    • Ajuste la posición de la manija inferior para ventilar su hogar sin abrir la ventana.
    • Abra la barra de control superior a la posición de ventilación para que entre aire fresco a través de una ventana cerrada.
    • Gire fácilmente la ventana 180° para una limpieza segura del vidrio exterior desde el interior.
    • Los pernos cilíndricos bloquean la ventana girada en su lugar para una limpieza fácil y segura del vidrio exterior desde el interior.
    • Agregue persianas rápida y fácilmente simplemente haciendo clic en los soportes preinstalados.
    • Marco y hoja de madera de pino laminada están acabados con triple capa. el exterior del marco y la hoja está revestido de metal y, por lo tanto, no requiere mantenimiento. la ventana está equipada con una unidad de vidrio aislante.


    • Ventana
      Tallas :
      Marco externo
      ancho x alto: mm
      Luz diurna efectiva
      áreas: m²
      Gratis geométrico
      superficie: m²
      CK02 550x778 0.22 0.26
      MK04 780x978 0.47 0,53
      MK06 780x1178 0.59 0,66
      MK08 780x1398 0.72 0.81
      PK06 942x1178 0.75 0.83
      PK08 942x1398 0,92 1.01
      PK10 942x1600 1.07 1.17
      SK06 1140x1178 0,95 1.03

      Ventanas de techo VELUX ventana de techo ventanas de techo ventana de techo claraboya claraboyas

    Especificaciones
    • Background Ventilation (via Ventilation Flap based on double glazed windows):

      Ventilation
      Capacity :
      at
      4Pa :
      at
      8Pa :
      at
      10Pa:
      at
      20Pa :
      CK02 – 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      MK04 – 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK06 – 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK08 – 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      PK06 – 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK08 – 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK10 - 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      SK06 – 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s



      Ventilation
      :
      Equivalent
      Area : mm²
      Geometrical Free
      Area : mm²
      CK**   2600     2800
      MK**
         3700
           4500
      PK**
         4600
           6100
      SK**
         5600
           7200


      Finishes:
      Internal -  White-painted finished with triple coat,
      white painted (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).

      External – Maintenance-free cover parts. 
      Aluminium dark grey,(NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043) 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGGL-B
    • Familia de productoCenter Pivot
    • Grupo de productosManual bottom operated
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPino
    • Material secundarioVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Descripción Uniclass 2015Roof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings