Publique sus productos
Ventana de tejado eléctrica de madera - GGL INTEGRA®
Ventana de tejado eléctrica de madera - GGL INTEGRA®
Ventana de tejado eléctrica de madera - GGL INTEGRA®
Ventana de tejado eléctrica de madera - GGL INTEGRA®
Ventana de tejado eléctrica de madera - GGL INTEGRA®
Ventana de tejado eléctrica de madera - GGL INTEGRA®
Ventana de tejado eléctrica de madera - GGL INTEGRA®
Ventana de tejado eléctrica de madera - GGL INTEGRA®
Ventana de tejado eléctrica de madera - GGL INTEGRA®
Ventana de tejado eléctrica de madera - GGL INTEGRA®

    Ventana de tejado eléctrica de madera - GGL INTEGRA®

    4.8 de 5 estrellas4.8(35 reseñas)

    GGL INTEGRA® es una ventana giratoria de apertura mecánica con suministro eléctrico o solar para instalación en inclinaciones de tejado entre 15 y 90º. El accionamiento se realiza con un simple pulsador de pared, mientras que un sensor de lluvia asegura el cierre automático en caso de lluvia. La hoja puede abrir hasta 200 mm (tamaños más cortos abren una distancia inferior). Cuenta con una aleta de ventilación a lo largo del perfil superior de la hoja que permite la entrada de aire fresco a la estancia. La cadena se ancla y desancla automáticamente al abrir y cerra la ventana. Esto permite que la ventana se abra de manera manual para facilitar la limpieza del vidrio exterior. 

    El marco y la hoja están fabricados con madera de pino laminada de alta calidad, revestida con una impregnaicón y varias capas de barniz acrílico de transparente o pintura blanca de base acuosa. 

    La parte exterior de la ventana cuenta con piezas de cobertura libres de mantenimiento.

    Dimensiones exteriores - Superficie de vidrio visible:              

    BK04 – 472mm ancho x 978mm alto                                   

    BK04 - Sup. vidrio visible 0.23m² 

    CK02 – 550mm ancho x 778mm alto                                   

    CK02 - Sup. vidrio visible 0.22m² 

    CK04 – 550mm ancho x 978mm alto                                   

    CK04 - Sup. vidrio visible 0.29m² 

    CK06 – 550mm ancho x 1178mm alto                                 

    CK06 - Sup. vidrio visible 0.37m² 

    FK04 – 660mm ancho x 978mm alto                                    

    FK04 - Sup. vidrio visible 0.38m² 

    FK06 – 660mm ancho x 1178mm alto                                  

    FK06 - Sup. vidrio visible 0.47m² 

    FK08 – 660mm ancho x 1398mm alto                                  

    FK08 - Sup. vidrio visible 0.58m²  

    MK04 – 780mm ancho x 978mm alto                                   

    MK04 - Sup. vidrio visible 0.47m² 

    MK06 – 780mm ancho x 1178mm alto                                 

    MK06 - Sup. vidrio visible 0.59m² 

    MK08 – 780mm ancho x 1398mm alto                                 

    MK08 - Sup. vidrio visible 0.72m² 

    MK10 – 780mm ancho x 1600mm alto                                 

    MK10 - Sup. vidrio visible 0.85m² 

    PK04 – 942mm ancho x 978mm alto                                   

    PK04 - Sup. vidrio visible 0.60m²  

    PK06 – 942mm ancho x 1178mm alto                                  

    PK06 - Sup. vidrio visible 0.75m² 

    PK08 – 942mm ancho x 1398mm alto                                  

    PK08 - Sup. vidrio visible 0.92m² 

    PK10 – 942mm ancho x 1600mm alto                                  

    PK10 - Daylight area 1.07m² 

    SK06 – 1140mm ancho x 1178mm alto                                

    SK06 - Sup. vidrio visible 0.95m² 

    SK08 – 1140mm ancho x 1398mm alto                                

    SK08 - Sup. vidrio visible 1.16m² 

    SK10 – 1140mm ancho x 1600mm alto                                

    SK10 - Sup. vidrio visible 1.35m² 

    UK04 – 1340mm ancho x 978mm alto                                 

    UK04 - Sup. vidrio visible 0.91m² 

    UK08 – 1340mm ancho x 1398mm alto                               

    UK08 - Sup. vidrio visible 1.40m²      

    UK10 – 1340mm ancho x 1600mm alto                               

    UK10 - Sup. vidrio visible 1.63m²

    Microventilación (a través de la aleta de ventilación-basado en ventanas de vidrio doble): 

    Ventilación                          Área equivalente                       Área geométrica libre 

    BK**                                      2200mm²                                     1700mm² 

    CK**                                      2600mm²                                     2000mm² 

    FK**                                       3100mm²                                     3100mm² 

    MK**                                     3700mm²                                     3600mm² 

    PK**                                      4600mm²                                     5800mm²  

    SK**                                      5600mm²                                     9100mm²  

    UK**                                     6600mm²                                   12500mm² 

    Acabados: 

    Interior - Madera de pino laminada impregnada. 

    Pintura blanca (color NCS estándar: S 0500-N, color RAL estándard más cercano: 9003).  

    Barniz transparente.

    Exterior – Piezas de cubrición sin mantenimiento. 

    Aluminio lacado (color NCS estándar: S 7500-N, color RAL estándard más cercano: 7043).  

    Cobre sin tratamiento.  

    Zinc titanio.


    Especificaciones
    • Áreas de ventilación - Ventana abierta (Acc. Manual - Acc. Remoto)    

      CK02 – Área geométrica 0.26m²                                                  CK02 - Área geométrica 0.10m² 

      CK04 – Área geométrica 0.34m²                                                  CK04 - Área geométrica 0.20m² 

      CK06 – Área geométrica 0.43m²                                                  CK06 - Área geométrica 0.20m² 

      FK04 – Área geométrica 0.43m²                                                    FK04 - Área geométrica 0.24m² 

      FK06 – Área geométrica 0.54m²                                                    FK06 - Área geométrica 0.24m² 

      FK08 – Área geométrica 0.66m²                                                    FK08 - Área geométrica 0.24m²   

      MK04 – Área geométrica 0.53m²                                                  MK04 - Área geométrica 0.28m² 

      MK06 – Área geométrica 0.66m²                                                  MK06 - Área geométrica 0.28m² 

      MK08 – Área geométrica 0.81m²                                                  MK08 - Área geométrica 0.28m² 

      MK10 – Área geométrica 0.94m²                                                  MK10 - Área geométrica 0.28m² 

      PK04 – Área geométrica 0.66m²                                                    PK04 - Área geométrica 0.33m² 

      PK06 – Área geométrica 0.83m²                                                    PK06 - Área geométrica 0.33m²  

      PK08 – Área geométrica 1.01m²                                                    PK08 - Área geométrica 0.33m² 

      PK10 – Área geométrica 1.17m²                                                    PK10 - Área geométrica 0.34m² 

      SK06 – Área geométrica 1.03m²                                                    SK06 - Área geométrica 0.39m² 

      SK08 – Área geométrica 1.25m²                                                    SK08 - Área geométrica 0.39m²  

      SK10 – Área geométrica 1.46m²                                                    SK10 - Área geométrica 0.40m² 

      UK04 – Área geométrica 0.98m²                                                    UK04 - Área geométrica 0.47m² 

      UK08 – Área geométrica 1.54m²                                                    UK08 - Área geométrica 0.46m² 

      UK10 – Área geométrica 1.80m²                                                    UK10 - Área geométrica 0.46m²

      Microventilación (aleta de ventilación - ventanas de vidrio doble): 

      Capacidad ventilación    at 4Pa     at 8Pa     at 10Pa   at 20Pa  

      CK02 -                             4.0 l/s      5.7 l/s       6.4 l/s     9.3 l/s  

      CK04 –                            4.0 l/s      5.7 l/s       6.4 l/s     9.3  l/s 

      CK06 –                            4.0 l/s      5.7 l/s       6.4 l/s     9.3  l/s  

      FK04 -                             4.8 l/s      6.9 l/s       7.8 l/s     11.3 l/s  

      FK06 –                            4.8 l/s      6.9 l/s       7.8 l/s     11.3 l/s  

      FK08 –                            4.8 l/s      6.9 l/s       7.8 l/s     11.3 l/s  

      MK04 –                           5.8 l/s      8.4 l/s      9.5 l/s      13.7 l/s  

      MK06 –                           5.8 l/s      8.4 l/s      9.5 l/s      13.7 l/s  

      MK08 –                           5.8 l/s      8.4 l/s      9.5 l/s      13.7 l/s  

      MK10 –                           5.8 l/s      8.4 l/s      9.5 l/s      13.7 l/s  

      PK04 –                           7.1 l/s      10.2 l/s    11.5 l/s     16.6 l/s  

      PK06 –                           7.1 l/s      10.2 l/s    11.5 l/s     16.6 l/s  

      PK08 –                           7.1 l/s      10.2 l/s    11.5 l/s     16.6 l/s  

      PK10 –                           7.1 l/s      10.2 l/s    11.5 l/s     16.6 l/s  

      SK06 –                           8.5 l/s      12.3 l/s    13.9 l/s     20.1 l/s  

      SK08 –                           8.5 l/s      12.3 l/s    13.9 l/s     20.1 l/s  

      SK10 –                           8.5 l/s      12.3 l/s    13.9 l/s     20.1 l/s  

      UK04 -                          10.0 l/s     14.5 l/s    16.3 l/s     23.5 l/s  

      UK08 –                         10.0 l/s     14.5 l/s    16.3 l/s     23.5 l/s  

      UK10 -                          10.0 l/s     14.5 l/s    16.3 l/s     23.5 l/s


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGGL-INTEGRA
    • Familia de productoCenter Pivot
    • Grupo de productosElectric
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-06
    • Número de edición4
    Información relacionada
    • Material principalPino
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003112
    • Nombre ETIMSkylight
    • Código Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Descripción Uniclass 2015Roof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia