Publique sus productos
Ventana de tejado STUDIO 3 en 1 - GGLS
Ventana de tejado STUDIO 3 en 1 - GGLS
Ventana de tejado STUDIO 3 en 1 - GGLS
Ventana de tejado STUDIO 3 en 1 - GGLS
Ventana de tejado STUDIO 3 en 1 - GGLS
Ventana de tejado STUDIO 3 en 1 - GGLS
Ventana de tejado STUDIO 3 en 1 - GGLS

    Ventana de tejado STUDIO 3 en 1 - GGLS

    4.0 de 5 estrellas4.0(24 reseñas)

    La ventana GGLS STUDIO es un nuevo tipo de producto innovador con el aspecto de una solución combinada, pero con las ventanjas de una sola instalación. La vetnana STUDIO se compone de tres hojas GGL FK06 combinadas en un sólo marco, contando con dos hojas FK06 practicables y una fija en el centro para proporcionar una vista sin obstáculos y un diseño limpio. Esta ventana sigue los mismos principios de instalación que una ventana GGL individual. Puede ser colocada en inclinaciones de tejado entre 15 y 90º.  

    • Las tres hojas en un marco aseguran una vista sin obstáculos combinada con una intalación sencilla.
    • Dos hojas practicables a cada lado de una fija permiten la entrada de mucha luz natural y aire fresco.
    • La ventana STUDIO viene en un sólo tamaño GGLS, con carpintería pintada de blanco, un vidrio IGU 0066 y revestimiento de aluminio exterior.
    • La ventana estudio tiene un ancho de 1837 mm y la altura habitual de la FK06: 1178 mm. 
    • La ventana completa pesa 100 kg. El marco y la ventana fija solos pesan 40kg. 
    • La ventana STUDIO sólo puede ser instalada en el plano estándar de la línea roja. Todos los accesorios interiores de cortinas DSP en tamaño FK06 pueden ser colocados en la ventana STUDio; sólo se necesitan tres unidades. 

    El marco y las hojas están fabricados con madera de pino laminada de alta calidad, revestida con una impregnaicón y varias capas de pintura blanca de base acuosa. 

    La parte exterior de la ventana cuenta con piezas de cobertura libres de mantenimiento.


    Dimensiones exteriores:                             

    WK06 - 1837 mm x 1178 mm     

    Superficie de vidrio visible 

    WK06 - Superficie de vidrio visible 1.42m² 

    Especificaciones
    • Área de ventilación - Ventana abierta 

      WK06 - Área geométrica con un hoja abierta   0.54m² 

      WK06 - Área geométrica con dos hojas abiertas  1.08m²

      Microventilación (a través de la aleta de ventilación) 

      Capacidad ventilación                    at 4Pa         at 8Pa       at 10Pa       at 20Pa 

      1 aleta de ventilaición abierta        4.8 l/s         6.9 l/s        7.8 l/s          11.3 l/s 

      2 aletas de ventilación abiertas      9.6 l/s         13.8 l/s      15.6 l/s        22.6 l/s

      Ventilación                                   Área Equivalente             Área geométrica libre 

      1 aleta de ventilaicón abierta            3100mm²                           3700mm² 

      2 aletas de ventilación abiertas         6200mm²                           7400mm²

      Acabados: 

      Interior - Madera de pino laminada pintada. 

      Pintura blanca (color NCS estándar: S 0500-N, color RAL estándard más cercano: 9003).  

      Exterior – Piezas de cubrición sin mantenimiento. 

      Aluminio lacado (color NCS estándar: S 7500-N, color RAL estándard más cercano: 7043).  

      Cobre sin tratamiento.  

      Zinc titanio.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGGLS-31
    • Familia de productoNew standard
    • Grupo de productosManual top operated
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPino
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Ss_30_30_72_73
    • Descripción Uniclass 2015Roof window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 61 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniClass Roof Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia