La ventana de techo solar VELUX 3 en 1 GGLS funciona con energía solar y es de pivote central. Es una ventana todo en uno equipada con un sensor de lluvia y se basa en el diseño de la ventana de techo GGLS.
El marco y la hoja de madera de pino laminada y la trampilla de ventilación de madera de pino están acabados con triple capa. El exterior del marco y la hoja está revestido de metal y, por lo tanto, no requiere mantenimiento. La ventana está equipada con una unidad de vidrio aislante.
| Tamaños de ventana : | Externo cuadro ancho x alto mm: | | Geométrico área libre abierto: m² |
| FFKF06 | 1880x1178 | 1.41 | 0.54 |
| FFKF08 | 1880x1398 | 1.74 | 0,66 |
Disponibilidad en regiones
| Europa | Asia |
|---|---|
Alemania | Turquía |
Austria | |
Bélgica | |
Bosnia-Herzegovina | |
Bulgaria | |
Croacia | |
Dinamarca | |
Eslovaquia | |
Eslovenia | |
España | |
Francia | |
Hungría | |
Italia | |
Letonia | |
Lituania | |
Noruega | |
Países Bajos | |
Polonia | |
Portugal | |
Reino Unido | |
República Checa | |
Rumanía | |
Suecia | |
Suiza | |
Ucrania |