Ventana de tejado eléctrica VELUX de 230 V con pivote central GGU para conectividad por cable
GGU 006622 y GGU 016622
(acabado interior: poliuretano; cubierta exterior: aluminio gris oscuro o cobre sin tratar)
NOTA IMPORTANTE: Este producto está sujeto a limitaciones regionales, verifique la disponibilidad en la pestaña "regiones".
La ventana de tejado eléctrica VELUX GGU de 230 V con pivote central es una solución con cable que se conecta fácilmente a cualquier gama de interruptores o se integra fácilmente con cualquier sistema de gestión de edificios, con flexibilidad adaptada a sus necesidades. Diseñada para instalaciones tanto a distancia como fuera de ella, cuenta con un motor integrado silencioso y un sensor de lluvia integrado que cierra automáticamente la ventana cuando empieza a llover.
La ventana se acciona eléctricamente mediante un interruptor estándar (no incluido en el producto). El operador permite una apertura máxima de 200 mm. La cadena se activa y desactiva automáticamente al cerrar la ventana. La ventana se puede accionar manualmente con la barra de control de la trampilla de ventilación desde la posición completamente cerrada. La ventana solo se puede accionar manualmente cuando el motor eléctrico no está activado.
El núcleo de las ventanas sin mantenimiento es una combinación de Madera Modificada Térmicamente (TMT), contrachapado y poliuretano. La TMT es madera tratada térmicamente para evaporar la mayor parte de su humedad. Esto crea espacios de aire que mejoran la eficiencia térmica de la madera y su estabilidad estructural. El poliuretano se moldea sobre la madera para obtener la forma final.
La ventana se puede instalar en inclinaciones de techo de entre 15° y 90° con respecto a la horizontal. Nota: Al usar la ventana manualmente, la combinación de inclinaciones de techo, tamaños de ventana, materiales de cubierta y accesorios podría dificultar la colocación de la hoja en algunas posiciones abiertas.
| Código de ventana | Ancho en mm | Altura en mm | Área de luz natural efectiva en m2 | Área libre geométrica en m2 |
| FK06 | 660 | 1178 | 0,47 | 0,24 |
| FK08 | 660 | 1398 | 0,58 | 0,24 |
| MK06 | 780 | 1178 | 0,59 | 0,28 |
| MK08 | 780 | 1398 | 0,72 | 0,28 |
| PK06 | 942 | 1178 | 0,75 | 0.33 |
| PK08 | 942 | 1398 | 0,92 | 0.33 |
| SK06 | 1140 | 1178 | 0,95 | 0,39 |
| SK08 | 1140 | 1398 | 1.16 | 0,39 |